Chain Flex CFBUS.PVC – Buskabel

Chain Flex CFBUS.PVC – Buskabel
Features
● Supports standard loads
● PVC jacketing
● Oil resistant
● Flame retardant

Application
● For indoor use. May be used outdoors in environments with temperatures of 5°C or higher
● Particularly suited to free-span travel
● Ideal as bus connection cable for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, packaging machinery, indoor cranes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-1
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-2
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-3
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-4
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-5
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-6
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-7
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-8
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-9
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-10
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-11
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-12
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-13
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-14
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-15
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-16
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-17
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-18
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-19
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-20
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-21
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-22
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-23
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-24
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-25
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-26
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-27
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-28
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-29
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-30
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-31
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-32
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-33
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-34
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-35
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-36
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-37
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-38
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-39
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-40
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-41
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-42
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-43
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-44
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-45
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-46
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-47
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-48
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-49
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-50
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-51
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-52
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-53
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-54
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-55
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-56
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-57
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-58
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-59
CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOverall Length
(m)
Andere Standards

8.80 €

1 6 Arbeitstage 101ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

17.57 €

1 6 Arbeitstage 102ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2013: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

26.37 €

1 6 Arbeitstage 103ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2014: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

35.14 €

1 6 Arbeitstage 104ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2015: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

43.94 €

1 6 Arbeitstage 105ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2016: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

52.74 €

1 6 Arbeitstage 106ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2017: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

61.51 €

1 6 Arbeitstage 107ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2018: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

70.31 €

1 6 Arbeitstage 108ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2019: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

79.08 €

1 6 Arbeitstage 109ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2020: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

87.88 €

1 6 Arbeitstage 1010ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2021: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

96.68 €

1 6 Arbeitstage 1011ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2022: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

105.45 €

1 6 Arbeitstage 1012ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2023: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

114.25 €

1 6 Arbeitstage 1013ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2024: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

123.02 €

1 6 Arbeitstage 1014ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2025: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

131.82 €

1 6 Arbeitstage 1015ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2026: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

140.62 €

1 6 Arbeitstage 1016ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2027: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

149.38 €

1 6 Arbeitstage 1017ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2028: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

158.18 €

1 6 Arbeitstage 1018ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2029: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

166.95 €

1 6 Arbeitstage 1019ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2030: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

175.75 €

1 6 Arbeitstage 1020ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2031: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

184.55 €

1 6 Arbeitstage 1021ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2032: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

193.32 €

1 6 Arbeitstage 1022ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2033: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

202.12 €

1 6 Arbeitstage 1023ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2034: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

210.89 €

1 6 Arbeitstage 1024ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2035: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

219.69 €

1 6 Arbeitstage 1025ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2036: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

228.49 €

1 6 Arbeitstage 1026ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2037: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

237.26 €

1 6 Arbeitstage 1027ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2038: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

246.06 €

1 6 Arbeitstage 1028ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2039: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

254.83 €

1 6 Arbeitstage 1029ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2040: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

263.63 €

1 6 Arbeitstage 1030ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2041: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

272.43 €

1 6 Arbeitstage 1031ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2042: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

281.20 €

1 6 Arbeitstage 1032ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2043: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

290.00 €

1 6 Arbeitstage 1033ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2044: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

298.77 €

1 6 Arbeitstage 1034ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2045: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

307.57 €

1 6 Arbeitstage 1035ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2046: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

316.37 €

1 6 Arbeitstage 1036ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2047: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

325.14 €

1 6 Arbeitstage 1037ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2048: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

333.94 €

1 6 Arbeitstage 1038ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2049: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

342.71 €

1 6 Arbeitstage 1039ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2050: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

351.51 €

1 6 Arbeitstage 1040ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2051: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

360.31 €

1 6 Arbeitstage 1041ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2052: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

369.08 €

1 6 Arbeitstage 1042ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2053: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

377.88 €

1 6 Arbeitstage 1043ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2054: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

386.65 €

1 6 Arbeitstage 1044ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2055: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

395.45 €

1 6 Arbeitstage 1045ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2056: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

404.25 €

1 6 Arbeitstage 1046ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2057: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

413.02 €

1 6 Arbeitstage 1047ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2058: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

421.82 €

1 6 Arbeitstage 1048ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2059: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

430.58 €

1 6 Arbeitstage 1049ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2060: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

439.38 €

1 6 Arbeitstage 1050ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2061: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

448.18 €

1 6 Arbeitstage 1051ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2062: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

456.95 €

1 6 Arbeitstage 1052ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2063: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

465.75 €

1 6 Arbeitstage 1053ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2064: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

474.52 €

1 6 Arbeitstage 1054ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2065: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

483.32 €

1 6 Arbeitstage 1055ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2066: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

492.12 €

1 6 Arbeitstage 1056ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2067: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

500.89 €

1 6 Arbeitstage 1057ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2068: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

509.69 €

1 6 Arbeitstage 1058ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2069: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

518.46 €

1 6 Arbeitstage 1059ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2070: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

527.26 €

1 6 Arbeitstage 1060ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2071: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

Loading...

Grundlegende Informationen

Conductor Cross Section(mm2) 0.15 Number Of Cores(Core) 8 Finished outer diameter(mm) 7.5
Rated Voltage 50 V Shield Verzinnte Kupferlitze Properties Ölbeständigkeit
Representative Standard UL / CE / CSA (c-UL) Sheath (outer coating) color Lila Grounding Wire Keine Erdungsleiter
Sheath (outer coating) material PVC-Beimischung mit geringer Adhäsionskraft Mindestbiegeradius bei Betrieb(mm) 93.75 Minimaler Biegeradius, wenn befestigt(mm) 56.25
Freie Spanne, maximale Geschwindigkeit(m/s) 3 Maximale Beschleunigung(m/s²) 30 Hub Betrieb nur freie Spanne
Andere Kabeleigenschaften Schwer entflammbar und silikonfrei Hinweis 1 Wellenwiderstand 100 Ω

Technischer Support