• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Chain Flex CF30 – Stromkabel

Chain Flex CF30 – Stromkabel

Features
● Supports high loads
● PVC jacketing
● Oil resistant
● Flame retardant

Application
● For indoor use, but may be used outdoors in environments with temperatures of 5°C or more
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (maximum length 100 m)
● Ideal for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, packaging machinery, material handling equipment, indoor cranes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CF30.15.04-1.5SQ-4-1
CF30.15.04-1.5SQ-4-2
CF30.15.04-1.5SQ-4-3
CF30.15.04-1.5SQ-4-4
CF30.15.04-1.5SQ-4-5
CF30.15.04-1.5SQ-4-6
CF30.15.04-1.5SQ-4-7
CF30.15.04-1.5SQ-4-8
CF30.15.04-1.5SQ-4-9
CF30.15.04-1.5SQ-4-10
CF30.15.04-1.5SQ-4-11
CF30.15.04-1.5SQ-4-12
CF30.15.04-1.5SQ-4-13
CF30.15.04-1.5SQ-4-14
CF30.15.04-1.5SQ-4-15
CF30.15.04-1.5SQ-4-16
CF30.15.04-1.5SQ-4-17
CF30.15.04-1.5SQ-4-18
CF30.15.04-1.5SQ-4-19
CF30.15.04-1.5SQ-4-20
CF30.15.04-1.5SQ-4-21
CF30.15.04-1.5SQ-4-22
CF30.15.04-1.5SQ-4-23
CF30.15.04-1.5SQ-4-24
CF30.15.04-1.5SQ-4-25
CF30.15.04-1.5SQ-4-26
CF30.15.04-1.5SQ-4-27
CF30.15.04-1.5SQ-4-28
CF30.15.04-1.5SQ-4-29
CF30.15.04-1.5SQ-4-30
CF30.15.04-1.5SQ-4-31
CF30.15.04-1.5SQ-4-32
CF30.15.04-1.5SQ-4-33
CF30.15.04-1.5SQ-4-34
CF30.15.04-1.5SQ-4-35
CF30.15.04-1.5SQ-4-36
CF30.15.04-1.5SQ-4-37
CF30.15.04-1.5SQ-4-38
CF30.15.04-1.5SQ-4-39
CF30.15.04-1.5SQ-4-40
CF30.15.04-1.5SQ-4-41
CF30.15.04-1.5SQ-4-42
CF30.15.04-1.5SQ-4-43
CF30.15.04-1.5SQ-4-44
CF30.15.04-1.5SQ-4-45
CF30.15.04-1.5SQ-4-46
CF30.15.04-1.5SQ-4-47
CF30.15.04-1.5SQ-4-48
CF30.15.04-1.5SQ-4-49
CF30.15.04-1.5SQ-4-50
CF30.15.04-1.5SQ-4-51
CF30.15.04-1.5SQ-4-52
CF30.15.04-1.5SQ-4-53
CF30.15.04-1.5SQ-4-54
CF30.15.04-1.5SQ-4-55
CF30.15.04-1.5SQ-4-56
CF30.15.04-1.5SQ-4-57
CF30.15.04-1.5SQ-4-58
CF30.15.04-1.5SQ-4-59
CF30.15.04-1.5SQ-4-60
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSOverall Length
(m)
Conductor Cross Section
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Mindestbiegeradius bei Betrieb
(mm)
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt
(mm)
Leiterwiderstand
(Ω/km)
Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C)
(A)
Andere Standards Andere Kabeleigenschaften Hinweis 1

12.18 €

5 Arbeitstage 1011.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

21.19 €

5 Arbeitstage 1021.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

30.20 €

5 Arbeitstage 1031.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

39.21 €

5 Arbeitstage 1041.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

48.22 €

5 Arbeitstage 1051.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

57.24 €

5 Arbeitstage 1061.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

66.25 €

5 Arbeitstage 1071.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

75.26 €

5 Arbeitstage 1081.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

84.27 €

5 Arbeitstage 1091.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

86.04 €

5 Arbeitstage 10101.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

94.64 €

5 Arbeitstage 10111.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

103.25 €

5 Arbeitstage 10121.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

111.86 €

5 Arbeitstage 10131.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

120.46 €

5 Arbeitstage 10141.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

129.06 €

5 Arbeitstage 10151.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

137.66 €

5 Arbeitstage 10161.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

146.26 €

5 Arbeitstage 10171.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

154.86 €

5 Arbeitstage 10181.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

163.47 €

5 Arbeitstage 10191.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

172.08 €

5 Arbeitstage 10201.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

180.68 €

5 Arbeitstage 10211.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

189.28 €

5 Arbeitstage 10221.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

197.88 €

5 Arbeitstage 10231.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

206.48 €

5 Arbeitstage 10241.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

215.09 €

5 Arbeitstage 10251.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

223.69 €

5 Arbeitstage 10261.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

232.30 €

5 Arbeitstage 10271.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

240.90 €

5 Arbeitstage 10281.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

249.50 €

5 Arbeitstage 10291.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

258.10 €

5 Arbeitstage 10301.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

266.72 €

5 Arbeitstage 10311.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

275.32 €

5 Arbeitstage 10321.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

283.92 €

5 Arbeitstage 10331.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

292.53 €

5 Arbeitstage 10341.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

301.13 €

5 Arbeitstage 10351.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

309.73 €

5 Arbeitstage 10361.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

318.34 €

5 Arbeitstage 10371.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

326.94 €

5 Arbeitstage 10381.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

335.54 €

5 Arbeitstage 10391.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

344.14 €

5 Arbeitstage 10401.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

352.75 €

5 Arbeitstage 10411.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

361.35 €

5 Arbeitstage 10421.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

369.96 €

5 Arbeitstage 10431.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

378.56 €

5 Arbeitstage 10441.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

387.16 €

5 Arbeitstage 10451.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

395.76 €

5 Arbeitstage 10461.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

404.36 €

5 Arbeitstage 10471.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

412.97 €

5 Arbeitstage 10481.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

421.58 €

5 Arbeitstage 10491.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

430.18 €

5 Arbeitstage 10501.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

438.78 €

5 Arbeitstage 10511.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

447.38 €

5 Arbeitstage 10521.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

455.98 €

5 Arbeitstage 10531.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

464.58 €

5 Arbeitstage 10541.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

473.20 €

5 Arbeitstage 10551.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

481.81 €

5 Arbeitstage 10561.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

490.41 €

5 Arbeitstage 10571.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

499.01 €

5 Arbeitstage 10581.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

507.61 €

5 Arbeitstage 10591.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

516.21 €

5 Arbeitstage 10601.548.563.753413.321ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubtSchwer entflammbar und silikonfreiNennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

Loading...

Grundlegende Informationen

Rated Voltage 600/1000 V Shield NA Properties Ölbeständigkeit
Representative Standard UL / CE / CSA (c-UL) Sheath (outer coating) color Schwarz Grounding Wire G/Y-farbig (grün/gelb)
Sheath (outer coating) material PVC-Beimischung mit geringer Adhäsionskraft/Ölabweisung Insulation body materials TPE-Beimischung Freie Spanne, maximale Geschwindigkeit(m/s) 10
Schieben, maximale Geschwindigkeit(m/s) 5 Maximale Beschleunigung(m/s²) 80 Hub Bis zu 100 m
Verdrillung(° (1 m)) ±90

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support