Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Overall Length (m) | Conductor Cross Section (mm2) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Mindestbiegeradius bei Betrieb (mm) | Minimaler Biegeradius, wenn befestigt (mm) | Leiterwiderstand (Ω/km) | Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
24.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
36.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
48.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
61.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
73.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
85.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
97.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
110.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
122.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
134.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 11 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
146.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
159.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
171.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
183.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
195.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
208.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
220.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
232.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
244.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
257.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 21 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
269.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
281.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 23 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
293.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 24 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
306.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
318.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 26 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
330.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 27 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
342.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 28 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
354.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 29 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
367.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
379.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 31 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
391.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 32 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
403.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 33 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
416.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 34 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
428.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
440.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 36 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
452.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 37 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
465.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 38 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
477.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 39 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
489.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
501.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 41 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
514.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 42 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
526.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 43 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
538.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 44 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
550.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 45 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
563.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 46 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
575.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 47 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
587.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 48 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
599.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 49 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
612.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
624.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 51 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
636.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 52 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
648.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 53 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
660.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 54 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
673.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 55 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
685.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 56 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
697.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 57 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
709.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 58 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
722.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 59 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 | ||
734.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 1.5 | 4 | 10.5 | 78.75 | 42 | 13.3 | 21 |
Loading...
Rated Voltage | 600/1000 V | Shield | Verzinnte Kupferlitze | Properties | Ölbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | UL / CE / CSA (c-UL) | Sheath (outer coating) color | Schwarz | Grounding Wire | G/Y-farbig (grün/gelb) |
Sheath (outer coating) material | PVC-Beimischung mit geringer Adhäsionskraft/Ölabweisung | Insulation body materials | TPE-Beimischung | Freie Spanne, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 10 |
Schieben, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 5 | Maximale Beschleunigung(m/s²) | 80 | Hub | Bis zu 100 m |
Andere Standards | ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt | Andere Kabeleigenschaften | Schwer entflammbar und silikonfrei | Hinweis 1 | Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(m)
Conductor Cross Section(mm2)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Mindestbiegeradius bei Betrieb(mm)
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt(mm)
Leiterwiderstand(Ω/km)
Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C)(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften