Chain Flex CF300.UL.D – Stromkabel

Chain Flex CF300.UL.D – Stromkabel
Features
● Supports high loads
● TPE jacket
● Oil and bio-oil resistant
● Flame retardant
● UV resistant
● Resistant to hydrolysis and microbial degradation

Application
● For indoor and outdoor use
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (maximum length 400m)
● Ideal for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, applications requiring fast movements, cleanrooms, semiconductor conveying devices, outdoor cranes, and applications for low temperatures, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CF300.UL.40.01.D-4SQ-1
CF300.UL.40.01.D-4SQ-2
CF300.UL.40.01.D-4SQ-3
CF300.UL.40.01.D-4SQ-4
CF300.UL.40.01.D-4SQ-5
CF300.UL.40.01.D-4SQ-6
CF300.UL.40.01.D-4SQ-7
CF300.UL.40.01.D-4SQ-8
CF300.UL.40.01.D-4SQ-9
CF300.UL.40.01.D-4SQ-10
CF300.UL.40.01.D-4SQ-11
CF300.UL.40.01.D-4SQ-12
CF300.UL.40.01.D-4SQ-13
CF300.UL.40.01.D-4SQ-14
CF300.UL.40.01.D-4SQ-15
CF300.UL.40.01.D-4SQ-16
CF300.UL.40.01.D-4SQ-17
CF300.UL.40.01.D-4SQ-18
CF300.UL.40.01.D-4SQ-19
CF300.UL.40.01.D-4SQ-20
CF300.UL.40.01.D-4SQ-21
CF300.UL.40.01.D-4SQ-22
CF300.UL.40.01.D-4SQ-23
CF300.UL.40.01.D-4SQ-24
CF300.UL.40.01.D-4SQ-25
CF300.UL.40.01.D-4SQ-26
CF300.UL.40.01.D-4SQ-27
CF300.UL.40.01.D-4SQ-28
CF300.UL.40.01.D-4SQ-29
CF300.UL.40.01.D-4SQ-30
CF300.UL.40.01.D-4SQ-31
CF300.UL.40.01.D-4SQ-32
CF300.UL.40.01.D-4SQ-33
CF300.UL.40.01.D-4SQ-34
CF300.UL.40.01.D-4SQ-35
CF300.UL.40.01.D-4SQ-36
CF300.UL.40.01.D-4SQ-37
CF300.UL.40.01.D-4SQ-38
CF300.UL.40.01.D-4SQ-39
CF300.UL.40.01.D-4SQ-40
CF300.UL.40.01.D-4SQ-41
CF300.UL.40.01.D-4SQ-42
CF300.UL.40.01.D-4SQ-43
CF300.UL.40.01.D-4SQ-44
CF300.UL.40.01.D-4SQ-45
CF300.UL.40.01.D-4SQ-46
CF300.UL.40.01.D-4SQ-47
CF300.UL.40.01.D-4SQ-48
CF300.UL.40.01.D-4SQ-49
CF300.UL.40.01.D-4SQ-50
CF300.UL.40.01.D-4SQ-51
CF300.UL.40.01.D-4SQ-52
CF300.UL.40.01.D-4SQ-53
CF300.UL.40.01.D-4SQ-54
CF300.UL.40.01.D-4SQ-55
CF300.UL.40.01.D-4SQ-56
CF300.UL.40.01.D-4SQ-57
CF300.UL.40.01.D-4SQ-58
CF300.UL.40.01.D-4SQ-59
CF300.UL.40.01.D-4SQ-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOverall Length
(m)
Conductor Cross Section
(mm2)
Finished outer diameter
(mm)
Mindestbiegeradius bei Betrieb
(mm)
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt
(mm)
Leiterwiderstand
(Ω/km)
Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C)
(A)

5.88 €

1 5 Arbeitstage 10146.548.75264.9541

11.78 €

1 5 Arbeitstage 10246.548.75264.9541

17.66 €

1 5 Arbeitstage 10346.548.75264.9541

23.54 €

1 5 Arbeitstage 10446.548.75264.9541

29.42 €

1 5 Arbeitstage 10546.548.75264.9541

35.32 €

1 5 Arbeitstage 10646.548.75264.9541

41.20 €

1 5 Arbeitstage 10746.548.75264.9541

47.08 €

1 5 Arbeitstage 10846.548.75264.9541

52.95 €

1 5 Arbeitstage 10946.548.75264.9541

58.86 €

1 5 Arbeitstage 101046.548.75264.9541

64.74 €

1 5 Arbeitstage 101146.548.75264.9541

70.62 €

1 5 Arbeitstage 101246.548.75264.9541

76.49 €

1 5 Arbeitstage 101346.548.75264.9541

82.40 €

1 5 Arbeitstage 101446.548.75264.9541

88.28 €

1 5 Arbeitstage 101546.548.75264.9541

94.15 €

1 5 Arbeitstage 101646.548.75264.9541

100.03 €

1 5 Arbeitstage 101746.548.75264.9541

105.94 €

1 5 Arbeitstage 101846.548.75264.9541

111.82 €

1 5 Arbeitstage 101946.548.75264.9541

117.69 €

1 5 Arbeitstage 102046.548.75264.9541

123.57 €

1 5 Arbeitstage 102146.548.75264.9541

129.48 €

1 5 Arbeitstage 102246.548.75264.9541

135.35 €

1 5 Arbeitstage 102346.548.75264.9541

141.23 €

1 5 Arbeitstage 102446.548.75264.9541

147.11 €

1 5 Arbeitstage 102546.548.75264.9541

153.02 €

1 5 Arbeitstage 102646.548.75264.9541

158.89 €

1 5 Arbeitstage 102746.548.75264.9541

164.77 €

1 5 Arbeitstage 102846.548.75264.9541

170.65 €

1 5 Arbeitstage 102946.548.75264.9541

176.55 €

1 5 Arbeitstage 103046.548.75264.9541

182.43 €

1 5 Arbeitstage 103146.548.75264.9541

188.31 €

1 5 Arbeitstage 103246.548.75264.9541

194.18 €

1 5 Arbeitstage 103346.548.75264.9541

200.09 €

1 5 Arbeitstage 103446.548.75264.9541

205.97 €

1 5 Arbeitstage 103546.548.75264.9541

211.85 €

1 5 Arbeitstage 103646.548.75264.9541

217.72 €

1 5 Arbeitstage 103746.548.75264.9541

223.63 €

1 5 Arbeitstage 103846.548.75264.9541

229.51 €

1 5 Arbeitstage 103946.548.75264.9541

235.38 €

1 5 Arbeitstage 104046.548.75264.9541

241.26 €

1 5 Arbeitstage 104146.548.75264.9541

247.17 €

1 5 Arbeitstage 104246.548.75264.9541

253.05 €

1 5 Arbeitstage 104346.548.75264.9541

258.92 €

1 5 Arbeitstage 104446.548.75264.9541

264.80 €

1 5 Arbeitstage 104546.548.75264.9541

270.71 €

1 5 Arbeitstage 104646.548.75264.9541

276.58 €

1 5 Arbeitstage 104746.548.75264.9541

282.46 €

1 5 Arbeitstage 104846.548.75264.9541

288.34 €

1 5 Arbeitstage 104946.548.75264.9541

294.25 €

1 5 Arbeitstage 105046.548.75264.9541

300.12 €

1 5 Arbeitstage 105146.548.75264.9541

306.00 €

1 5 Arbeitstage 105246.548.75264.9541

311.88 €

1 5 Arbeitstage 105346.548.75264.9541

317.78 €

1 5 Arbeitstage 105446.548.75264.9541

323.66 €

1 5 Arbeitstage 105546.548.75264.9541

329.54 €

1 5 Arbeitstage 105646.548.75264.9541

335.42 €

1 5 Arbeitstage 105746.548.75264.9541

341.32 €

1 5 Arbeitstage 105846.548.75264.9541

347.20 €

1 5 Arbeitstage 105946.548.75264.9541

353.08 €

1 5 Arbeitstage 106046.548.75264.9541

Loading...

Grundlegende Informationen

Number Of Cores(Core) 1 Rated Voltage 600/1000 V Shield N/A
Properties Ölbeständigkeit / Wetterfest Representative Standard UL / CE / CSA (c-UL) Sheath (outer coating) color Schwarz
Grounding Wire N/A Sheath (outer coating) material TPE-Beimischung mit geringer Adhäsionskraft Insulation body materials TPE-Beimischung
Freie Spanne, maximale Geschwindigkeit(m/s) 10 Schieben, maximale Geschwindigkeit(m/s) 6 Maximale Beschleunigung(m/s²) 100
Hub Bis zu 400 m Verdrillung(° (1 m)) ±90 Andere Standards ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/DESINA/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt
Andere Kabeleigenschaften Schwer entflammbar und silikonfrei Hinweis 1 Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

Technischer Support