Chain Flex CF310.UL – Stromkabel mit Abschirmung

Chain Flex CF310.UL – Stromkabel mit Abschirmung
Features
● Supports high loads
● TPE jacketing
● Oil and bio-oil resistant
● Flame retardant
● UV resistant
● Resistant to hydrolysis and microbial degradation

Application
● For indoor and outdoor use
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (maximum length 400m)
● Ideal for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, applications requiring fast movements, cleanrooms, semiconductor conveying devices, outdoor cranes, and applications for low temperatures, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CF310.UL.25.01-2.5SQ-1
CF310.UL.25.01-2.5SQ-2
CF310.UL.25.01-2.5SQ-3
CF310.UL.25.01-2.5SQ-4
CF310.UL.25.01-2.5SQ-5
CF310.UL.25.01-2.5SQ-6
CF310.UL.25.01-2.5SQ-7
CF310.UL.25.01-2.5SQ-8
CF310.UL.25.01-2.5SQ-9
CF310.UL.25.01-2.5SQ-10
CF310.UL.25.01-2.5SQ-11
CF310.UL.25.01-2.5SQ-12
CF310.UL.25.01-2.5SQ-13
CF310.UL.25.01-2.5SQ-14
CF310.UL.25.01-2.5SQ-15
CF310.UL.25.01-2.5SQ-16
CF310.UL.25.01-2.5SQ-17
CF310.UL.25.01-2.5SQ-18
CF310.UL.25.01-2.5SQ-19
CF310.UL.25.01-2.5SQ-20
CF310.UL.25.01-2.5SQ-21
CF310.UL.25.01-2.5SQ-22
CF310.UL.25.01-2.5SQ-23
CF310.UL.25.01-2.5SQ-24
CF310.UL.25.01-2.5SQ-25
CF310.UL.25.01-2.5SQ-26
CF310.UL.25.01-2.5SQ-27
CF310.UL.25.01-2.5SQ-28
CF310.UL.25.01-2.5SQ-29
CF310.UL.25.01-2.5SQ-30
CF310.UL.25.01-2.5SQ-31
CF310.UL.25.01-2.5SQ-32
CF310.UL.25.01-2.5SQ-33
CF310.UL.25.01-2.5SQ-34
CF310.UL.25.01-2.5SQ-35
CF310.UL.25.01-2.5SQ-36
CF310.UL.25.01-2.5SQ-37
CF310.UL.25.01-2.5SQ-38
CF310.UL.25.01-2.5SQ-39
CF310.UL.25.01-2.5SQ-40
CF310.UL.25.01-2.5SQ-41
CF310.UL.25.01-2.5SQ-42
CF310.UL.25.01-2.5SQ-43
CF310.UL.25.01-2.5SQ-44
CF310.UL.25.01-2.5SQ-45
CF310.UL.25.01-2.5SQ-46
CF310.UL.25.01-2.5SQ-47
CF310.UL.25.01-2.5SQ-48
CF310.UL.25.01-2.5SQ-49
CF310.UL.25.01-2.5SQ-50
CF310.UL.25.01-2.5SQ-51
CF310.UL.25.01-2.5SQ-52
CF310.UL.25.01-2.5SQ-53
CF310.UL.25.01-2.5SQ-54
CF310.UL.25.01-2.5SQ-55
CF310.UL.25.01-2.5SQ-56
CF310.UL.25.01-2.5SQ-57
CF310.UL.25.01-2.5SQ-58
CF310.UL.25.01-2.5SQ-59
CF310.UL.25.01-2.5SQ-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOverall Length
(m)
Conductor Cross Section
(mm2)
Finished outer diameter
(mm)
Mindestbiegeradius bei Betrieb
(mm)
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt
(mm)
Leiterwiderstand
(Ω/km)
Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C)
(A)
Andere Standards

7.97 €

1 5 Arbeitstage 1012.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

15.97 €

1 5 Arbeitstage 1022.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2013: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

23.94 €

1 5 Arbeitstage 1032.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2014: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

31.91 €

1 5 Arbeitstage 1042.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2015: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

39.88 €

1 5 Arbeitstage 1052.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2016: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

47.88 €

1 5 Arbeitstage 1062.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2017: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

55.85 €

1 5 Arbeitstage 1072.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2018: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

63.82 €

1 5 Arbeitstage 1082.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2019: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

71.78 €

1 5 Arbeitstage 1092.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2020: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

79.78 €

1 5 Arbeitstage 10102.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2021: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

87.75 €

1 5 Arbeitstage 10112.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2022: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

95.72 €

1 5 Arbeitstage 10122.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2023: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

103.69 €

1 5 Arbeitstage 10132.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2024: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

111.69 €

1 5 Arbeitstage 10142.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2025: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

119.66 €

1 5 Arbeitstage 10152.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2026: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

127.63 €

1 5 Arbeitstage 10162.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2027: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

135.60 €

1 5 Arbeitstage 10172.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2028: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

143.60 €

1 5 Arbeitstage 10182.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2029: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

151.57 €

1 5 Arbeitstage 10192.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2030: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

159.54 €

1 5 Arbeitstage 10202.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2031: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

167.51 €

1 5 Arbeitstage 10212.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2032: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

175.51 €

1 5 Arbeitstage 10222.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2033: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

183.48 €

1 5 Arbeitstage 10232.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2034: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

191.45 €

1 5 Arbeitstage 10242.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2035: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

199.42 €

1 5 Arbeitstage 10252.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2036: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

207.42 €

1 5 Arbeitstage 10262.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2037: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

215.38 €

1 5 Arbeitstage 10272.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2038: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

223.35 €

1 5 Arbeitstage 10282.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2039: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

231.32 €

1 5 Arbeitstage 10292.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2040: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

239.32 €

1 5 Arbeitstage 10302.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2041: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

247.29 €

1 5 Arbeitstage 10312.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2042: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

255.26 €

1 5 Arbeitstage 10322.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2043: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

263.23 €

1 5 Arbeitstage 10332.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2044: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

271.23 €

1 5 Arbeitstage 10342.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2045: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

279.20 €

1 5 Arbeitstage 10352.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2046: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

287.17 €

1 5 Arbeitstage 10362.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2047: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

295.14 €

1 5 Arbeitstage 10372.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2048: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

303.14 €

1 5 Arbeitstage 10382.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2049: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

311.11 €

1 5 Arbeitstage 10392.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2050: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

319.08 €

1 5 Arbeitstage 10402.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2051: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

327.05 €

1 5 Arbeitstage 10412.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2052: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

335.05 €

1 5 Arbeitstage 10422.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2053: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

343.02 €

1 5 Arbeitstage 10432.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2054: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

350.98 €

1 5 Arbeitstage 10442.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2055: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

358.95 €

1 5 Arbeitstage 10452.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2056: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

366.95 €

1 5 Arbeitstage 10462.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2057: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

374.92 €

1 5 Arbeitstage 10472.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2058: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

382.89 €

1 5 Arbeitstage 10482.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2059: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

390.86 €

1 5 Arbeitstage 10492.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2060: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

398.86 €

1 5 Arbeitstage 10502.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2061: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

406.83 €

1 5 Arbeitstage 10512.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2062: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

414.80 €

1 5 Arbeitstage 10522.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2063: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

422.77 €

1 5 Arbeitstage 10532.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2064: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

430.77 €

1 5 Arbeitstage 10542.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2065: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

438.74 €

1 5 Arbeitstage 10552.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2066: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

446.71 €

1 5 Arbeitstage 10562.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2067: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

454.68 €

1 5 Arbeitstage 10572.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2068: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

462.68 €

1 5 Arbeitstage 10582.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2069: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

470.65 €

1 5 Arbeitstage 10592.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2070: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

478.62 €

1 5 Arbeitstage 10602.56.548.75267.9830ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2071: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt

Loading...

Grundlegende Informationen

Number Of Cores(Core) 1 Rated Voltage 600/1000 V Shield Verzinnte Kupferlitze
Properties Ölbeständigkeit / Wetterfest Representative Standard UL / CE / CSA (c-UL) Sheath (outer coating) color Schwarz
Grounding Wire N/A Sheath (outer coating) material TPE-Beimischung mit geringer Adhäsionskraft Insulation body materials TPE-Beimischung
Freie Spanne, maximale Geschwindigkeit(m/s) 10 Schieben, maximale Geschwindigkeit(m/s) 6 Maximale Beschleunigung(m/s²) 100
Hub Bis zu 400 m Andere Kabeleigenschaften Schwer entflammbar und silikonfrei Hinweis 1 Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

Technischer Support