Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S8BA-24D24D120LF |
S8BA-24D24D240LF |
S8BA-24D24D360LF |
S8BA-24D24D480LF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rated Current (A) | Breite (mm) | Leistung (W) | Interner Stromverbrauch (normal/maximal) (W) | Gleichstromeingangsspezifikationen | Batteriespezifikationen | Hinweis 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,726.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 | 94 | 120 | 7/22 | Eingangsschutz: Sicherung, Eingangsschutzkapazität: 10 A, Einschaltstrom: max. 12 A, max. 0,1 ms | Nennkapazität: 1600 mAh x1 parallel, erwartete Batterielebensdauer (Markierung): 10 Jahre (bei 25 °C), Austausch auf Benutzerseite: Zulässig („Hot Swap“), automatische Batterieprüf-/Batterielebensdauer- Zählerfunktion, Pufferzeit (25 °C, anfängliche Eigen | - | ||
1,817.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 148 | 240 | 11/41 | Eingangsschutz: Sicherung, Eingangsschutzkapazität: 15 A, Einschaltstrom: max. 14 A, max. 0,1 ms | Nennkapazität: 1600 mAh x2 parallel, erwartete Batterielebensdauer (Markierung): 10 Jahre (bei 25 °C), Austausch auf Benutzerseite: Zulässig („Hot Swap“), automatische Batterieprüf-/Batterielebensdauer- Zählerfunktion, Pufferzeit (25 °C, anfängliche Eigen | - | ||
1,906.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 15 | 270 | 360 | 14/60 | Eingangsschutz: Sicherung, Eingangsschutzkapazität: 30 A, Einschaltstrom: max. 16 A, max. 0,1 ms | Nennkapazität: 1600 mAh x3 parallel, erwartete Batterielebensdauer (Markierung): 10 Jahre (bei 25 °C), Austausch auf Benutzerseite: Zulässig („Hot Swap“), automatische Batterieprüf-/Batterielebensdauer- Zählerfunktion, Pufferzeit (25 °C, anfängliche Eigen | - | ||
1,997.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 270 | 480 | 18/80 | Eingangsschutz: Sicherung, Eingangsschutzkapazität: 30 A, Einschaltstrom: max. 16 A, max. 0,1 ms | Nennkapazität: 1600 mAh x4 parallel, erwartete Batterielebensdauer (Markierung): 10 Jahre (bei 25 °C), Austausch auf Benutzerseite: Zulässig („Hot Swap“), automatische Batterieprüf-/Batterielebensdauer- Zählerfunktion, Pufferzeit (25 °C, anfängliche Eigen | Bei Verwendung als UL-Normteil ist die Leistung 400 W, max. Strom von 20 A und Nennstrom ist 16,7 A. |
Loading...
Eingangsspannung(V) | 24 VDC | Ausgangsspannung(V) | 24 VDC | Battery type | Lithium-Ionen |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | CE / UL | Höhe(mm) | 100 | Tiefe(mm) | 100 |
Betriebsumgebungstemperatur/Feuchte | 0~55 °C/10~90 % rF | Gleichstromausgangsspezifikationen | Schaltzeit: ohne Unterbrechung, Ausgangsspannung: Eingangsspannungsausgang normale Betriebszeit, Pufferzeit 24 V ±5 %, Überstromschutz: Warnanzeige, Ausgangsspannung hängt (Pufferzeit) | Modellnummer passende Stützschiene (separat erhältlich) | PFP-100N/PFP-50N/PFP-100N2 |
Modellnummer passendes Halterbefestigungselement (separat erhältlich) | PFP-M | Empfohlene Kabelgröße (Eingangs-/Ausgangsklemmenblockanschluss) | 5 A: Einzeldraht/Litzendraht, 0,5 mm2 (AWG20), 10 A: Einzeldraht/Litzendraht: 0,75 mm2 (AWG16), 15 A: Einzeldraht/Litzendraht 1,25 mm2 (AWG14), 20 A: Einzeldraht/Litzendraht, 2,0 mm2 (AWG12), |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rated Current(A)
Breite(mm)
Leistung(W)
Interner Stromverbrauch (normal/maximal)(W)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften