Miniatur-Querbrücker (isoliert) – für Serie 769

Miniatur-Querbrücker (isoliert) – für Serie 769
  • Mengenrabatt
[Features]
● Adjoining jumpers can be used to enable commoning.
● A commoned connector plug stays in a commoned state even after being disconnected.
● If a jumper is used, additional cables are not needed on site.
● Because a simple circuit can be configured in the connector, a variety of applications can be supported.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

769-402

Teilenummer
769-402
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1.00 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Passende Serie 769 Farbe Grau

Sie befinden sich auf der Seite für Miniatur-Querbrücker (isoliert) – für Serie 769, die Teilenummer ist 769-402.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 769-402.

Technischer Support