Brückungskamm (Isolierung) für Stecker- / Buchse-Steckverbinder Serie MCS-MIDI

Brückungskamm (Isolierung) für Stecker- / Buchse-Steckverbinder Serie MCS-MIDI
  • Mengenrabatt
[Features]
● Commoning by adjoining jumpers.
● The connector plug remains commoned even after it is disconnected.
● By using this jumper bar, no additional on-site cables are required.
● Easy-to-configure connector circuitry supporting a variety of applications.
[Specifications]
● Applicable pin pitch: 5/5.08 mm ● Terminals: 2 ● Rated current: 12 A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

231-902

Teilenummer
231-902
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1.07 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung 2-polig

Sie befinden sich auf der Seite für Brückungskamm (Isolierung) für Stecker- / Buchse-Steckverbinder Serie MCS-MIDI, die Teilenummer ist 231-902.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 231-902.

Technischer Support