Spannungsentlastungsplatte (festes Kabel) für Serie MCS-MINI 734

Spannungsentlastungsplatte (festes Kabel) für Serie MCS-MINI 734
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Mounts to the MCS-MINI 734 Series connectors to relieve strain on the connected cables wires that are secured by Insulok cable ties.

[Specifications]
● Application: For use with CAGE CLAMP® and CAGE CLAMP® S male and female connectors
● Applicable pin pitch: 3.5 mm and 3.81 mm (2 types)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
734-127
734-128
734-129
734-326
734-327
734-328
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSArtikelausführung Passender Stiftabstand
(mm)
Farbe

1.65 €

4 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Für 2- bis 3-polig3.5Hellgrau

0.55 €

0.24 €

5 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Für 4- bis 8-polig3.5Hellgrau

0.55 €

0.24 €

5 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Für 9- bis 12-polig3.5Hellgrau

0.89 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Für 8- bis 11-polig5/5.08Grau

0.86 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Für 2-polig5/5.08Grau

0.89 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Für 3- bis 4-polig5/5.08Grau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Passende Serie 734

Technischer Support