Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
280-432
Kompatible Serie | 264, 280, 281 | Artikelbezeichnung | Bedienwerkzeug | Beschreibung | Zweipolig, für 5 / 5,08-mm-Stiftabstand |
---|---|---|---|---|---|
Hinweis | Anwendbare Serien: 264 (nur für 2-polige), 280, 281 (für bis zu 3-polige), * Auch für Reihenklemmen der Serie 280 geeignet. |
Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeug für Kabelverbindungen (für Klemmenblöcke der Serie 280 und 5 / 5,08 mm breite Klemmenblöcke) , die Teilenummer ist 280-432.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 280-432.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften