Isolierungsstopper für Klemmenblöcke – Abwickelschutz für unummantelte, verseilte Kabel【5 Stk. pro Packung】

Isolierungsstopper für Klemmenblöcke – Abwickelschutz für unummantelte, verseilte Kabel
  • Mengenrabatt
Prevents bare stranded from unraveling (whiskering) when wiring to terminal blocks. Select the type that corresponds to the size of the electrical wire used.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
280-471
280-472
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe Sonstige technische Daten

0.72 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10HellgrauKompatibler Kabeleinführungsanschluss: 0,25–0,5 mm 2

0.83 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10DunkelgrauKompatibler Kabeleinführungsanschluss: 0,75-1 mm 2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatible Serie 280, 780, 870, 880 Artikelbezeichnung Isolierungsstop Beschreibung Für Klemmenstärke (Raster) von 5 mm
Hinweis 5 Teile / Serie

Technischer Support