Relais-Klemmenblock, Kammbrücke (isolierend) für Serie 284

Relais-Klemmenblock, Kammbrücke (isolierend) für Serie 284
  • Mengenrabatt
Each series includes a jumper for relay terminal blocks. Select the most appropriate type to match the intended application, including the number of poles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

284-412

Teilenummer
284-412
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

4.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatible Serie 284 Artikelbezeichnung Kammförmige Steckbrücke (isolierend) Farbe Grau
Beschreibung 2-polig Nennstrom(A) 125 Hinweis Bemessungsstrom: 100 A bei Verwendung von 2 Steckbrücken für 1 Montageeinheit

Sie befinden sich auf der Seite für Relais-Klemmenblock, Kammbrücke (isolierend) für Serie 284, die Teilenummer ist 284-412.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 284-412.

Technischer Support