Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
261-402
Kompatible Serie | 261 | Artikelbezeichnung | Kammförmiger Jumper | Farbe | Grau |
---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | 2-polig | Abmessungen | H10xW10xD4mm | Nennstrom(A) | 16 |
Sonstige technische Daten | Bemessungsdrahtquerschnitt: 1,5 mm 2 sup> / AWG16 |
Sie befinden sich auf der Seite für Relais-Klemmenblock, Kammbrücke für Serie 261, die Teilenummer ist 261-402.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 261-402.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften