Stecker-Stiftleiste mit Lötstiften / Serie 733, Kategorie 1 / Gerade / 2,5 mm Rastermaß

Stecker-Stiftleiste mit Lötstiften / Serie 733, Kategorie 1 / Gerade / 2,5 mm Rastermaß
  • Mengenrabatt
[Features]
 ● Can be mounted perpendicularly to a printed circuit board using the solder pin.
 ●Total misinsertion error prevention: Only connectors with the same number of terminals may be latched.
 ● An accessory coding key can be attached.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
733-332
733-333
733-334
733-335
733-336
733-337
733-338
733-339
733-340
733-342
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Adern

0.72 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 102

1.04 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 103

1.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104

1.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105

2.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106

2.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107

2.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108

2.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 109

3.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010

3.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe M / N / O M·N·O MCS-MICRO
paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker) Anwendung Für PCB Zulässiger Strom(A) 4
Zulässige Spannung(V) 150 Anschlussrichtung Gerade Repräsentativer Standard UL / CUL / CSA
Farbe Hellgrau Stiftabstand(mm) 2.5 Klemmenlänge(mm) 4.6
Isoliermaterialien Nylon 6,6 Schwer entflammbar UL94/V0 Kontaktmaterialien Elektrokupfer
Kontaktoberflächenbehandlung Zinnbeschichtung Unterstütztes Zubehör Beschichtungsschlüssel

Technischer Support