Stecker-Stiftleiste mit Lötstiften / Serie 733, Kategorie 1 / Rechtwinklig / 2,5 mm Rastermaß

Stecker-Stiftleiste mit Lötstiften / Serie 733, Kategorie 1 / Rechtwinklig / 2,5 mm Rastermaß
  • Mengenrabatt
[Features]
 ● Can be horizontally or vertically mounted on a printed circuit board using a header with right angle solder pins.
 ● Model that makes incorrect insertion impossible: Only matches with the same number of terminals can be latched.
 ● An accessory coding key can be attached.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
733-362
733-363
733-364
733-365
733-366
733-368
733-370
733-372
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Adern

0.84 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 102

1.21 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 103

1.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104

1.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105

2.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106

3.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108

3.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010

4.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe M / N / O M·N·O MCS-MICRO
paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker) Anwendung Für PCB Zulässiger Strom(A) 4
Zulässige Spannung(V) 150 Anschlussrichtung Rechtwinklig Repräsentativer Standard UL / CUL / CSA
Farbe Hellgrau Stiftabstand(mm) 2.5 Klemmenlänge(mm) 3.7
Isoliermaterialien Nylon 6,6 Schwer entflammbar UL94/V0 Kontaktmaterialien Elektrokupfer
Kontaktoberflächenbehandlung Zinnbeschichtung Unterstütztes Zubehör Beschichtungsschlüssel

Technischer Support