Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Stecker-Stiftleiste mit Lötstiften/Serie 734, Kategorie 1/Gerade/3,5 mm Rastermaß

Stecker-Stiftleiste mit Lötstiften/Serie 734, Kategorie 1/Gerade/3,5 mm Rastermaß
  • Mengenrabatt

[Features]
 ● Can be mounted directly to a printed circuit board using a solder pin.
 ● Maximum rated current of 10 A is possible using a 1 x 1 mm pin.
 ● Incorrect insertion is impossible.
 ● An accessory coding key can be attached.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
734-132
734-133
734-134
734-135
734-136
734-137
734-138
734-139
734-140
734-142
734-143
734-144
734-146
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSInitialen Stecker-Baureihe Anzahl der Adern Unterstütztes Zubehör

0.54 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10M / N / O2Beschichtungsschlüssel

0.83 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10M / N / O3Beschichtungsschlüssel

1.17 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10M / N / O4Beschichtungsschlüssel

1.42 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10M / N / O5Beschichtungsschlüssel

1.76 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10M / N / O6Beschichtungsschlüssel

2.02 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10M / N / O7Beschichtungsschlüssel

2.27 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10M / N / O8Beschichtungsschlüssel

2.61 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10M / N / O9Beschichtungsschlüssel

2.78 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10M / N / O10Beschichtungsschlüssel

3.37 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10M / N / O12Beschichtungsschlüssel

3.71 €

23 Arbeitstage 10M / N / O13Beschichtungsschlüssel

3.97 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10M / N / O14Beschichtungsschlüssel

4.47 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10M / N / O16Beschichtungsschlüssel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch M·N·O MCS-MINI paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker)
Anwendung Für PCB Zulässiger Strom(A) 10 Zulässige Spannung(V) 300
Anschlussrichtung Gerade Repräsentativer Standard UL / CUL / CSA Farbe Hellgrau
Stiftabstand(mm) 3.5 Klemmenlänge(mm) 4.5 Isoliermaterialien Nylon 6,6
Schwer entflammbar UL94/V0 Kontaktmaterialien Elektrokupfer Kontaktoberflächenbehandlung Zinnbeschichtung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support