Stecker-Stiftleiste mit Lötstiften / Serie 734, Kategorie 1 / Rechtwinklig / 3,5 mm Rastermaß

Stecker-Stiftleiste mit Lötstiften / Serie 734, Kategorie 1 / Rechtwinklig / 3,5 mm Rastermaß
  • Mengenrabatt
[Features]
 ● Can be horizontally mounted onto a printed circuit board using right-angle solder pins.
 ● Maximum rated current of 10 A is possible using a 1 x 1 mm pin size.
 ● Incorrect insertion is impossible.
 ● An accessory coding key can be attached.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
734-162
734-163
734-164
734-165
734-168
734-169
734-172
734-180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Adern

0.81 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 102

1.21 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 103

1.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104

2.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105

3.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108

3.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 109

4.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012

8.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe M / N / O M·N·O MCS-MINI
paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker) Anwendung Für PCB Zulässiger Strom(A) 10
Zulässige Spannung(V) 300 Anschlussrichtung Rechtwinklig Repräsentativer Standard UL / CUL / CSA
Farbe Hellgrau Stiftabstand(mm) 3.5 Klemmenlänge(mm) 3.8
Isoliermaterialien Nylon 6,6 Schwer entflammbar UL94/V0 Kontaktmaterialien Elektrokupfer
Kontaktoberflächenbehandlung Zinnbeschichtung Unterstütztes Zubehör Beschichtungsschlüssel

Technischer Support