Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Stecker-Stiftleiste mit Lötstiften/Serie 734, Kategorie 1/Gerade/3,81 mm Rastermaß

Stecker-Stiftleiste mit Lötstiften/Serie 734, Kategorie 1/Gerade/3,81 mm Rastermaß
  • Mengenrabatt

[Features]
 ● Can be mounted directly to a printed circuit board using a solder pin.
 ● A maximum rated current of 10 A is possible using a 1 x 1 mm pin size.
 ● Model that makes incorrect insertion impossible
 ● An accessory coding key can be attached.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
734-232
734-233
734-234
734-235
734-236
734-238
734-239
734-240
734-242
734-244
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSInitialen Stecker-Baureihe Anzahl der Adern Unterstütztes Zubehör

0.54 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10M / N / O2Beschichtungsschlüssel

0.88 €

51 Arbeitstage 10M / N / O3Beschichtungsschlüssel

1.15 €

51 Arbeitstage 10M / N / O4Beschichtungsschlüssel

1.45 €

23 Arbeitstage 10M / N / O5Beschichtungsschlüssel

1.75 €

23 Arbeitstage 10M / N / O6Beschichtungsschlüssel

2.34 €

51 Arbeitstage 10M / N / O8Beschichtungsschlüssel

2.63 €

51 Arbeitstage 10M / N / O9Beschichtungsschlüssel

2.88 €

51 Arbeitstage 10M / N / O10Beschichtungsschlüssel

3.37 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10M / N / O12Beschichtungsschlüssel

4.05 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10M / N / O14Beschichtungsschlüssel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch M·N·O MCS-MINI paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker)
Anwendung Für PCB Zulässiger Strom(A) 10 Zulässige Spannung(V) 300
Anschlussrichtung Gerade Repräsentativer Standard UL / CUL / CSA Farbe Orange
Stiftabstand(mm) 3.81 Klemmenlänge(mm) 4.5 Isoliermaterialien Nylon 6,6
Schwer entflammbar UL94/V0 Kontaktmaterialien Elektrokupfer Kontaktoberflächenbehandlung Zinnbeschichtung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support