Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
734-262 |
734-263 |
734-265 |
734-266 |
734-268 |
734-270 |
734-276 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl der Adern | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.82 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | |
1.26 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | |
2.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | |
2.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | |
3.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | |
4.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | |
6.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | M / N / O | M·N·O | MCS-MINI |
---|---|---|---|---|---|
paßender Sift / Kontakt | Stecker (Stecker) | Anwendung | Für PCB | Zulässiger Strom(A) | 10 |
Zulässige Spannung(V) | 300 | Anschlussrichtung | Rechtwinklig | Repräsentativer Standard | UL / CUL / CSA |
Farbe | Orange | Stiftabstand(mm) | 3.81 | Klemmenlänge(mm) | 3.8 |
Isoliermaterialien | Nylon 6,6 | Schwer entflammbar | UL94/V0 | Kontaktmaterialien | Elektrokupfer |
Kontaktoberflächenbehandlung | Zinnbeschichtung | Unterstütztes Zubehör | Beschichtungsschlüssel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften