Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
890-102 |
890-112 |
890-113 |
890-202 |
890-212 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | V· W· X | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Adern | Artikelausführung | Stiftabstand (mm) | Passender Draht | Flexible Litzen, passend zur Querschnittsfläche (mm2) | Querschnittsfläche passend zu Litze (mm2) | Unterstützte Kabeldurchmesser φ (mm) | Isoliermaterialien | Schwer entflammbar | Kontaktmaterialien | Kontaktoberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] WINSTA MINI | Buchse (Buchse) | 2 | Mit Gehäuse | - | Einzeldraht / Litze / flexible Litze | 0,25 bis 1,5 | 0,25 bis 1 | 3,8 bis 8,2 | - | - | - | - | |
6.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] WINSTA MINI | Stecker (Stecker) | 2 | Mit Gehäuse | - | Einzeldraht / Litze / flexible Litze | 0,25 bis 1,5 | 0,25 bis 1 | 3,8 bis 8,2 | - | - | - | - | |
19.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | [Sonstige] WINSTA® MINI | Stecker (Stecker) | - | Mit Gehäuse | 9 | - | - | - | - | Nylon 6,6 | V0 | Kupferlegierung | Zinnbeschichtung | ||
4.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] WINSTA MINI | Buchse (Buchse) | 2 | Kein Gehäuse | - | Einzeldraht / Litze / flexible Litze | 0,25 bis 1,5 | 0,25 bis 1 | - | - | - | - | - | |
3.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] WINSTA MINI | Stecker (Stecker) | 2 | Kein Gehäuse | - | Einzeldraht / Litze / flexible Litze | 0,25 bis 1,5 | 0,25 bis 1 | - | - | - | - | - |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | V / W / X | Anwendung | Kabelanschluss |
---|---|---|---|---|---|
Zulässiger Strom(A) | 16 | Zulässige Spannung(V) | 250 | Verdrahtungsverfahren | Schraubenlos |
Anschlussrichtung | Gerade | Repräsentativer Standard | UL | Farbe | Schwarz |
Einzeldraht passender Querschnitt(mm2) | 0,25 bis 1,5 | Passende Größe zum Draht(AWG) | 22 bis 16 | Maximaler Außendurchmesser der Beschichtung(mm) | 3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
V· W· X
paßender Sift / Kontakt
Anzahl der Adern
Artikelausführung
Stiftabstand(mm)
Passender Draht
Flexible Litzen, passend zur Querschnittsfläche(mm2)
Querschnittsfläche passend zu Litze(mm2)
Unterstützte Kabeldurchmesser φ(mm)
Isoliermaterialien
Schwer entflammbar
Kontaktmaterialien
Kontaktoberflächenbehandlung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften