Neuer Federsteckverbinder Serie 770 (WINSTA) , zwei Anschlüsse (transferierbar)

Neuer Federsteckverbinder Serie 770 (WINSTA) , zwei Anschlüsse (transferierbar)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Two of the new 770 series spring connectors can be connected.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
770-203
770-204
770-205
770-213
770-214
770-215
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSpaßender Sift / Kontakt Anzahl der Adern Zulässige Spannung
(V)

5.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)3250

5.80 €

2.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Buchse (Buchse)4400

7.28 €

3.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Buchse (Buchse)5400

6.31 €

2.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stecker (Stecker)3250

4.61 €

2.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stecker (Stecker)4400

7.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)5400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe V / W / X V· W· X WINSTA MIDI
Anwendung Kabelanschluss Zulässiger Strom(A) 25 Verdrahtungsverfahren Schraubenlos
Anschlussrichtung Gerade Repräsentativer Standard UL / CUL / CSA Artikelausführung Kein Gehäuse
Farbe Schwarz Passender Draht Einzeldraht / flexible Litze / Litze Einzeldraht passender Querschnitt(mm2) 0,5 bis 4
Flexible Litzen, passend zur Querschnittsfläche(mm2) 0,5 bis 4 Querschnittsfläche passend zu Litze(mm2) 0,5 bis 2,5 Passende Größe zum Draht(AWG) 20 bis 12
Maximaler Außendurchmesser der Beschichtung(mm) 4.1 Hinweis 2 Drähte können mit einem Kern verbunden werden (Pol)

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support