Mikro-Steckverbinder und Serie MC【50-100 Stk. pro Packung】

Mikro-Steckverbinder und Serie MC
  • Mengenrabatt
A single, thin-wire telephone line connector is optimal for use with wire diameters from 0.5 to 1.0 mm, fire alarms, and intercoms.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MC-4
MC-4D
MC-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Adern Artikelausführung Farbe

49.05 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 104Für 4 LeitungenHellgrau

53.05 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 104Für 4 LeitungenDunkelgrau

41.55 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 108Für 8 LeitungenHellgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe M / N / O M·N·O MC
paßender Sift / Kontakt Sonstige Anwendung Kabelanschluss Zulässiger Strom(A) 7
Zulässige Spannung(V) 125 Verdrahtungsverfahren Schraubenlos Anschlussrichtung Gerade
Repräsentativer Standard UL / CUL / CSA Passender Draht Einzeldraht Passende Größe zum Draht(AWG) 22 bis 20
Konform mit Einzel-Drahtdurchmesser φ(mm) 0,5 bis 1

Technischer Support