Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Beleuchtungssteckverbinder und Serie LC【8-100 Stk. pro Packung】

Beleuchtungssteckverbinder und Serie LC
  • Mengenrabatt

This is a connector that can make one-touch connections without the need for tools, even for the Wago standard, single lines, or bunched lines. The connector also conforms to PSE.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LC-1
LC-1-PK
LC-1B
LC-2
LC-2B
LC-TW
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSInitialen Stecker-Baureihe J·K·L paßender Sift / Kontakt Anzahl der Adern Anwendung Zulässiger Strom
(A)
Zulässige Spannung
(V)
Verdrahtungsverfahren Anschlussrichtung Repräsentativer Standard Artikelausführung Farbe Passender Draht Querschnittsfläche passend zu Litze
(mm2)
JAN-Code Trusco-Code Passender Draht Hinweis Anzahl der Einführleitungen
(Stk.)

43.56 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 10J / K / L[Sonstige] LCSonstige1Kabelanschluss20300[Sonstige] SchraubenlosGeradeUL / CUL / CSAFür 1 Leitung (Standardausführung)GrauAderendhülsen-Crimp-Kabel / Drahtspitze gebundener Draht / Einzeldraht / Litze / flexible Litze ---Verdrahtungsseite im Innenbereich (rundes Loch): φ 1,2 bis 2 mm „Einzeldraht“ AWG14 bis 12, Beleuchtungsvorrichtungsseite (Vierkantbohrung): 0,5 bis 2,5 mm2 „Flexible Litze“/0,8 bis 1,6 mm „Einzeldraht“-AWG20 bis 16 maximaler Außendurchmesser der BeschichMaximale Temperatur für Dauerbetrieb: 105 °C-

6.40 €

8 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage ------20/27300/400----Grau-0,5 bis 2,54050821759355437-6293Einzeldraht: φ 1,6 bis 2,0-Anzahl der Einführleitungen: 2

51.55 €

100 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage 10J / K / L[Sonstige] LCSonstige1Kabelanschluss20300[Sonstige] SchraubenlosGeradeUL / CUL / CSAFür 1 Leitung (Standardausführung)SchwarzAderendhülsen-Crimp-Kabel / Drahtspitze gebundener Draht / Einzeldraht / Litze / flexible Litze ---Verdrahtungsseite im Innenbereich (rundes Loch): φ 1,2 bis 2 mm „Einzeldraht“ AWG14 bis 12, Beleuchtungsvorrichtungsseite (Vierkantbohrung): 0,5 bis 2,5 mm2 „Flexible Litze“/0,8 bis 1,6 mm „Einzeldraht“-AWG20 bis 16 maximaler Außendurchmesser der BeschichMaximale Temperatur für Dauerbetrieb: 120 °C-

61.66 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 10J / K / L[Sonstige] LCSonstige1Kabelanschluss20300[Sonstige] SchraubenlosGeradeUL / CUL / CSAFür 2 Leitungen (Standardausführung)WeißAderendhülsen-Crimp-Kabel / Drahtspitze gebundener Draht / Einzeldraht / Litze / flexible Litze ---Indoor wiring side (round hole): φ1.2 to 2 mm "single wire" AWG16 to 14, lighting fixture side (square hole): 0.5 to 2.5 mm2 "flexible stranded wire"/0.8 to 1.6 mm "single wire" AWG20 to 16 maximum coating outer diameter: φ3.8 mm (round hole side)/φ4.2 mm (square hole side) Maximale Temperatur für Dauerbetrieb: 105 °C-

73.22 €

100 Stk. pro Packung

14 Arbeitstage 10J / K / L[Sonstige] LCSonstige1Kabelanschluss20300[Sonstige] SchraubenlosGeradeUL / CUL / CSAFür 2 Leitungen (wärmebeständig)SchwarzAderendhülsen-Crimp-Kabel / Drahtspitze gebundener Draht / Einzeldraht / Litze / flexible Litze ---Indoor wiring side (round hole): φ1.2 to 2 mm "single wire" AWG16 to 14, lighting fixture side (square hole): 0.5 to 2.5 mm2 "flexible stranded wire"/0.8 to 1.6 mm "single wire" AWG20 to 16 maximum coating outer diameter: φ3.8 mm (round hole side)/φ4.2 mm (square hole side) Maximale Temperatur für Dauerbetrieb: 120 °C-

45.36 €

50 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 10J / K / L[Sonstige] LCSonstige1Kabelanschluss20300[Sonstige] SchraubenlosGeradeUL / CUL / CSAFür 1 Leitung (wärmebeständig)GrauAderendhülsen-Crimp-Kabel / Drahtspitze gebundener Draht / Einzeldraht / Litze / flexible Litze ---Verdrahtungsseite im Innenbereich (rundes Loch): φ 1,2 bis 2 mm „Einzeldraht“ AWG14 bis 12, Beleuchtungsvorrichtungsseite (Vierkantbohrung): 0,5 bis 2,5 mm2 „Flexible Litze“/0,8 bis 1,6 mm „Einzeldraht“-AWG20 bis 16 maximaler Außendurchmesser der BeschichMaximale Temperatur für Dauerbetrieb: 120 °C-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support