Teilenummer
|
---|
WF-2 |
WF-2BP |
WF-3 |
WF-3BP |
WF-5 |
WF-5BP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl der Adern | Zulässige Spannung (V) | Artikelausführung | Passender Draht | Passender Draht | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.48 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 300 | Für 2 Leitungen | IV7 Draht Litze / Litze / Einzelkabel | Litze: 0,08 bis 4 mm2, IV, 7-teilig: 0,08 bis 2,5 (3,5) mm2, Einzeldraht: φ 0,65 bis 2 mm, maximale Beschichtung Außendurchmesser: φ 4,1 mm | Bedienhebel (orange) im Lieferumfang enthalten | |
9.91 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 300 | Für 2-Leitungen (Produkt in Sichtverpackung) | IV7 Draht Litze / Litze / Einzelkabel | Litze: 0,08 bis 4 mm2, IV, 7-teilig: 0,08 bis 2,5 (3,5) mm2, Einzeldraht: φ 0,65 bis 2 mm, maximale Beschichtung Außendurchmesser: φ 4,1 mm | Bedienhebel (orange) im Lieferumfang enthalten | |
51.40 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 300 | Für 3 Leitungen | IV7 Draht Litze / Litze / Einzelkabel | Litze: 0,08 bis 4 mm2, IV, 7-teilig: 0,08 bis 2,5 (3,5) mm2, Einzeldraht: φ 0,65 bis 2 mm, maximale Beschichtung Außendurchmesser: φ 4,1 mm | Bedienhebel (orange) im Lieferumfang enthalten | |
17.75 € 12.43 € | 8 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 300 | Für 3-Leitungen (Produkt in Sichtverpackung) | IV7 Draht Litze / Litze / Einzelkabel | Litze: 0,08 bis 4 mm2, IV, 7-teilig: 0,08 bis 2,5 (3,5) mm2, Einzeldraht: φ 0,65 bis 2 mm, maximale Beschichtung Außendurchmesser: φ 4,1 mm | Bedienhebel (orange) im Lieferumfang enthalten | |
68.43 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 300 | Für 5 Leitungen | IV7 Draht Litze / Litze / Einzelkabel | Litze: 0,08 bis 4 mm2, IV, 7-teilig: 0,08 bis 2,5 (3,5) mm2, Einzeldraht: φ 0,65 bis 2 mm, maximale Beschichtung Außendurchmesser: φ 4,1 mm | Bedienhebel (orange) im Lieferumfang enthalten | |
12.20 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | Für 5 Drähte (Blisterpackung) | IV 7 Drahtlitzen / Einzeldraht / Litzendraht | Litze: 0.08 bis 4 mm2, IV 7 - adrigen Litze: 0,08 bis 2,5 (3,5) mm 2, Eindraht: ⌀0.65 bis 2 mm, maximales Außendurchmesser: mm ⌀4.1 | Bedienung (orange) enthalten |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | V / W / X | V· W· X | WF |
---|---|---|---|---|---|
paßender Sift / Kontakt | Sonstige | Anwendung | Kabelanschluss | Zulässiger Strom(A) | 20 |
Verdrahtungsverfahren | Schraubenlos | Anschlussrichtung | Gerade | Repräsentativer Standard | PSE |
Farbe | Grau |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Zulässige Spannung(V)
Artikelausführung
Passender Draht
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften