Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Federsteckverbinder, Serie 733, 2,5 mm Rastermaß, Buchse

Federsteckverbinder, Serie 733, 2,5 mm Rastermaß, Buchse
  • Mengenrabatt

The male side can be connected to 733-200 series connectors with the female side of the mini type spring connector. The corresponding circuit board can be connected to 733-300 series connectors. Maximum wire size is 0.5 mm2.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
733-102
733-103
733-104
733-105
733-106
733-108
733-109
733-110
733-112
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSInitialen Stecker-Baureihe Anzahl der Adern Unterstütztes Zubehör

1.93 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10M / N / O2Kennzeichnung von Zubehör/Werkzeuge/Direktdruck/Prüfstift/Spannungsentlastungsplatte

2.34 €

4 Arbeitstage 10M / N / O3Kennzeichnung von Zubehör/Werkzeuge/Direktdruck/Prüfstift/Spannungsentlastungsplatte

3.12 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10M / N / O4Kennzeichnung von Zubehör/Werkzeuge/Direktdruck/Prüfstift/Spannungsentlastungsplatte

3.71 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10M / N / O5Kennzeichnung von Zubehör/Werkzeuge/Direktdruck/Prüfstift/Spannungsentlastungsplatte

4.22 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10M / N / O6Kennzeichnung von Zubehör/Werkzeuge/Direktdruck/Prüfstift/Spannungsentlastungsplatte

5.41 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10M / N / O8Kennzeichnung von Zubehör/Werkzeuge/Direktdruck/Prüfstift/Spannungsentlastungsplatte

6.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10M / N / O9Kennzeichnung von Zubehör/Werkzeuge/Direktdruck/Prüfstift/Spannungsentlastungsplatte

6.59 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10M / N / O10Kennzeichnung von Zubehör/Werkzeuge/Direktdruck/Prüfstift/Spannungsentlastungsplatte

7.69 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10M / N / O12Kennzeichnung von Zubehör/Werkzeuge/Direktdruck/Prüfstift/Spannungsentlastungsplatte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch M·N·O MCS-MICRO paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse)
Anwendung Kabelanschluss Zulässiger Strom(A) 4 Zulässige Spannung(V) 150
Verdrahtungsverfahren Schraubenlos Anschlussrichtung Gerade Repräsentativer Standard UL / CUL / CSA
Farbe Hellgrau Stiftabstand(mm) 2.5 Passender Draht Einzeldraht / Flexible Litze
Einzeldraht passender Querschnitt(mm2) 0,08 bis 0,5 Flexible Litzen, passend zur Querschnittsfläche(mm2) 0,08 bis 0,5 Passende Größe zum Draht(AWG) 28 bis 20
Maximaler Außendurchmesser der Beschichtung(mm) 2.2 Isoliermaterialien Nylon 6,6 Schwer entflammbar UL94/V0
Kontaktmaterialien Kupferlegierung Kontaktoberflächenbehandlung Zinnbeschichtung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support