Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl der Adern | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.49 € 1.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2 | ||
5.86 € 1.93 € | 2 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | |
4.33 € 1.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | |
8.66 € 2.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | |
6.47 € 3.11 € | 2 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | |
8.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | |
9.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | |
9.16 € 4.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | |
10.25 € 4.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | |
15.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | |
17.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | |
21.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | |
25.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 24 |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | M / N / O | M·N·O | MCS-MINI |
---|---|---|---|---|---|
paßender Sift / Kontakt | Buchse (Buchse) | Anwendung | Kabelanschluss | Zulässiger Strom(A) | 10 |
Zulässige Spannung(V) | 300 | Verdrahtungsverfahren | Schraubenlos | Anschlussrichtung | Gerade |
Repräsentativer Standard | UL / CUL / CSA | Artikelausführung | Mit Verriegelungsvorrichtung | Farbe | Hellgrau |
Stiftabstand(mm) | 3.5 | Passender Draht | Einzeldraht / flexible Litze / flexible Litze (mit Isolierfarbe an Aderendhülse) / flexible Litze (ohne Isolierfarbe an Aderendhülse) | Einzeldraht passender Querschnitt(mm2) | 0,08 bis 0,5 |
Flexible Litzen, passend zur Querschnittsfläche(mm2) | 0,08 bis 0,5 | Flexible Litze (Aderendhülse mit isoliertem Kragen angebracht) passend zu Querschnittsfläche(mm2) | 0,25 bis 1,0 | Flexible Litze (Aderendhülse ohne isolierten Kragen) passend zu Querschnittsfläche(mm2) | 0,25 bis 1,5 |
Passende Größe zum Draht(AWG) | 28 bis 14 | Maximaler Außendurchmesser der Beschichtung(mm) | 3.4 | Isoliermaterialien | Nylon 6,6 |
Schwer entflammbar | UL94/V0 | Kontaktmaterialien | Kupferlegierung | Kontaktoberflächenbehandlung | Zinnbeschichtung |
Unterstütztes Zubehör | Kennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Direktdruck/Befestigungsadapter/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften