Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
734-302 |
734-303 |
734-304 |
734-305 |
734-306 |
734-308 |
734-310 |
734-312 |
734-314 |
734-316 |
734-320 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl der Adern | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2 | |
3.35 € 2.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | |
3.88 € 2.72 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | ||
4.91 € 3.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | |
5.72 € 4.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | |
7.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | |
8.67 € 6.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | |
9.75 € 6.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | |
11.23 € 7.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14 | |
12.48 € 8.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | |
15.58 € 10.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | M / N / O | M·N·O | MCS-MINI |
---|---|---|---|---|---|
paßender Sift / Kontakt | Stecker (Stecker) | Anwendung | Kabelanschluss | Zulässiger Strom(A) | 10 |
Zulässige Spannung(V) | 300 | Verdrahtungsverfahren | Schraubenlos | Anschlussrichtung | Gerade |
Repräsentativer Standard | UL / CUL / CSA | Farbe | Hellgrau | Stiftabstand(mm) | 3.5 |
Passender Draht | Einzeldraht / flexible Litze / flexible Litze (mit Isolierfarbe an Aderendhülse) / flexible Litze (ohne Isolierfarbe an Aderendhülse) | Einzeldraht passender Querschnitt(mm2) | 0,08 bis 1,5 | Flexible Litzen, passend zur Querschnittsfläche(mm2) | 0,08 bis 1,5 |
Flexible Litze (Aderendhülse mit isoliertem Kragen angebracht) passend zu Querschnittsfläche(mm2) | 0,25 bis 1,0 | Flexible Litze (Aderendhülse ohne isolierten Kragen) passend zu Querschnittsfläche(mm2) | 0,25 bis 1,5 | Passende Größe zum Draht(AWG) | 28 bis 14 |
Maximaler Außendurchmesser der Beschichtung(mm) | 3.4 | Isoliermaterialien | Nylon 6,6 | Schwer entflammbar | UL94/V0 |
Kontaktmaterialien | Elektrokupfer | Kontaktoberflächenbehandlung | Zinnbeschichtung | Unterstütztes Zubehör | Kennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Direktdruck/Beschichtung/Befestigungsadapter/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften