Federsteckverbinder, Serie 734, 3,5 mm Rastermaß, Stecker mit Flansch mit Schraubbefestigung

Federsteckverbinder, Serie 734, 3,5 mm Rastermaß, Stecker mit Flansch mit Schraubbefestigung
  • Sonderpreis bis 31/12/2024
  • Mengenrabatt
Female side can be connected to 734-100 series connectors with the male side of a mini spring-type connector. MAX wire size is 1.5 sq.mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
734-302/019-000
734-303/019-000
734-304/019-000
734-306/019-000
734-308/019-000
734-310/019-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Adern

3.05 €

1.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102

4.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103

4.18 €

1.96 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

104

7.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106

9.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108

11.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe M / N / O M·N·O MCS-MINI
paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker) Anwendung Kabelanschluss Zulässiger Strom(A) 10
Zulässige Spannung(V) 300 Verdrahtungsverfahren Schraubenlos Anschlussrichtung Gerade
Repräsentativer Standard UL / CUL / CSA Artikelausführung Mit Flansch zur Befestigung Farbe Hellgrau
Stiftabstand(mm) 3.5 Passender Draht Einzeldraht / flexible Litze / flexible Litze (mit Isolierfarbe an Aderendhülse) / flexible Litze (ohne Isolierfarbe an Aderendhülse) Einzeldraht passender Querschnitt(mm2) 0,08 bis 1,5
Flexible Litzen, passend zur Querschnittsfläche(mm2) 0,08 bis 1,5 Flexible Litze (Aderendhülse mit isoliertem Kragen angebracht) passend zu Querschnittsfläche(mm2) 0,25 bis 1,0 Flexible Litze (Aderendhülse ohne isolierten Kragen) passend zu Querschnittsfläche(mm2) 0,25 bis 1,5
Passende Größe zum Draht(AWG) 28 bis 14 Maximaler Außendurchmesser der Beschichtung(mm) 3.4 Isoliermaterialien Nylon 6,6
Schwer entflammbar UL94/V0 Kontaktmaterialien Elektrokupfer Kontaktoberflächenbehandlung Zinnbeschichtung
Unterstütztes Zubehör Kennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Direktdruck/Beschichtung/Befestigungsadapter/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte

Technischer Support