Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Federsteckverbinder, Serie 734, 3,81 mm Rastermaß, Stecker

Federsteckverbinder, Serie 734, 3,81 mm Rastermaß, Stecker
  • Mengenrabatt

The female side can be connected to 734-200 (3.81 mm pitch) series connectors with the male side of a spring type connector.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
734-334
734-335
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSInitialen Stecker-Baureihe Anzahl der Adern Unterstütztes Zubehör

3.54 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10M / N / O4Kennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Direktdruck/Beschichtung/Befestigungsadapter/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte

4.22 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10M / N / O5Kennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Direktdruck/Beschichtung/Befestigungsadapter/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch M·N·O MCS-MINI paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker)
Anwendung Kabelanschluss Zulässiger Strom(A) 10 Zulässige Spannung(V) 300
Verdrahtungsverfahren Schraubenlos Anschlussrichtung Gerade Repräsentativer Standard UL / CUL / CSA
Farbe Orange Stiftabstand(mm) 3.81 Passender Draht Einzeldraht / flexible Litze / flexible Litze (mit Isolierfarbe an Aderendhülse) / flexible Litze (ohne Isolierfarbe an Aderendhülse)
Einzeldraht passender Querschnitt(mm2) 0,08 bis 1,5 Flexible Litzen, passend zur Querschnittsfläche(mm2) 0,08 bis 1,5 Flexible Litze (Aderendhülse mit isoliertem Kragen angebracht) passend zu Querschnittsfläche(mm2) 0,25 bis 1,0
Flexible Litze (Aderendhülse ohne isolierten Kragen) passend zu Querschnittsfläche(mm2) 0,25 bis 1,5 Passende Größe zum Draht(AWG) 28 bis 14 Maximaler Außendurchmesser der Beschichtung(mm) 3.4
Isoliermaterialien Nylon 6,6 Schwer entflammbar UL94/V0 Kontaktmaterialien Elektrokupfer
Kontaktoberflächenbehandlung Zinnbeschichtung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support