Federsteckverbinder, mit Schutz gegen fehlerhafte Verbindungen, Serie 721, 5 mm Rastermaß, Buchse mit Verriegelungsmechanismus

Federsteckverbinder, mit Schutz gegen fehlerhafte Verbindungen, Serie 721, 5 mm Rastermaß, Buchse mit Verriegelungsmechanismus
  • Sonderpreis bis 31/12/2024
  • Mengenrabatt
Male side can be connected to 721-600 series connectors with the female spring connector side with lock mechanism, and the corresponding circuit board can be connected to 5 mm pitch 721-100 series/400 series connectors.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
721-102/037-000
721-103/037-000
721-104/037-000
721-105/037-000
721-106/037-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Adern

4.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102

6.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103

7.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104

13.05 €

3.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105

11.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe M / N / O M·N·O MCS-MIDI
paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse) Anwendung Kabelanschluss Zulässiger Strom(A) 15
Zulässige Spannung(V) 300 Verdrahtungsverfahren Schraubenlos Anschlussrichtung Gerade
Repräsentativer Standard UL / CUL / CSA Artikelausführung Mit Verriegelungsvorrichtung Farbe Hellgrau
Stiftabstand(mm) 5 Passender Draht Einzeldraht / flexible Litze / flexible Litze (mit Isolierfarbe an Aderendhülse) / flexible Litze (ohne Isolierfarbe an Aderendhülse) Einzeldraht passender Querschnitt(mm2) 0,08 bis 2,5
Flexible Litzen, passend zur Querschnittsfläche(mm2) 0,08 bis 2,5 Flexible Litze (Aderendhülse mit isoliertem Kragen angebracht) passend zu Querschnittsfläche(mm2) 0,25 bis 1,5 Flexible Litze (Aderendhülse ohne isolierten Kragen) passend zu Querschnittsfläche(mm2) 0,25 bis 2,5
Passende Größe zum Draht(AWG) 28 bis 12 Maximaler Außendurchmesser der Beschichtung(mm) 4.1 Isoliermaterialien Nylon 6,6
Schwer entflammbar UL94/V0 Kontaktmaterialien Kupferlegierung Kontaktoberflächenbehandlung Zinnbeschichtung
Unterstütztes Zubehör Kennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Direktdruck/Shelf-Type-Steckbrücke/Isolierstopp/Prüfstecker -Adapter/Prüfstecker/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte

Technischer Support