Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Federsteckverbinder, Serie 231, 5 mm Rastermaß, Stecker

Federsteckverbinder, Serie 231, 5 mm Rastermaß, Stecker
  • Mengenrabatt

The female side can be connected to 231-100 series connectors with the male side of a spring type connector. The corresponding circuit board can be connected to 232-100/200 series connectors.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
231-602
231-603
231-604
231-605
231-606
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSInitialen Stecker-Baureihe Anzahl der Adern Unterstütztes Zubehör

3.01 €

4 Arbeitstage 10M / N / O2Kennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Trennung/Isolierstopp/Befestigungsadapter/Beschichtungsstift/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte

3.81 €

4 Arbeitstage 10M / N / O3Kennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Trennung/Isolierstopp/Befestigungsadapter/Beschichtungsstift/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte

4.98 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10M / N / O4Kennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Trennung/Isolierstopp/Befestigungsadapter/Beschichtungsstift/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte

5.92 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10M / N / O5Kennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Trennung/Isolierstopp/Befestigungsadapter/Beschichtungsstift/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte

6.68 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10M / N / O6Kennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Trennung/Isolierstopp/Befestigungsadapter/Beschichtungsstift/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch M·N·O MCS-MIDI Classic paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker)
Anwendung Kabelanschluss Zulässiger Strom(A) 15 Zulässige Spannung(V) 300
Verdrahtungsverfahren Schraubenlos Anschlussrichtung Gerade Repräsentativer Standard UL / CUL / CSA
Farbe Grau Stiftabstand(mm) 5 Passender Draht Einzeldraht / Litze / Litze (mit farbig isolierter Aderendhülse) / Litze (keine Isolierung Farbe Aderendhülse)
Einzeldraht passender Querschnitt(mm2) 0,08 bis 2,5 Querschnittsfläche passend zu Litze(mm2) 0,08 bis 2,5 Querschnittsfläche (isolierte Aderendhülse mit Farbe) passend zur Litze(mm2) 0,25 bis 1,5
Querschnittsfläche (isolierte Aderendhülse ohne Farbe) passend zur Litze(mm2) 0,25 bis 2,5 Passende Größe zum Draht(AWG) 28 bis 12 Maximaler Außendurchmesser der Beschichtung(mm) 4.1
Isoliermaterialien Nylon 6,6 Schwer entflammbar UL94/V0 Kontaktmaterialien Elektrokupfer
Kontaktoberflächenbehandlung Zinnbeschichtung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support