Staubschutz Federsteckverbinder

Staubschutz Federsteckverbinder
  • Mengenrabatt
Spring connector dust cover for the 734, 721, and 231 series. Simply placing the cover on the connector will provide a dust-blocking effect.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
231-CV-4F
231-CV-4M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hinweis

20.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Ein Satz mit der Serie 231-CV-4M 231/721 hat eine Teilung von 5 / 5,08 mm und die Serie 734 hat eine Teilung von 5 mm

23.76 €

1 5 Arbeitstage Ein Satz mit der Serie 231-CV-4F 231/721 hat eine Teilung von 5 / 5,08 mm und die Serie 734 hat eine Teilung von 5 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Für MCS Passende Serie 734 / 231 / 721 Passender Stiftabstand(mm) 5/5.08 / 5
Farbe Schwarz Werkstoff Vinylchloridharz

Technischer Support