Neues Zubehör für Federsteckverbinder Serie 770 (WINSTA)

Neues Zubehör für Federsteckverbinder Serie 770 (WINSTA)
  • Mengenrabatt
New spring-type 770 series connector lock-out cap, coding pin, dust cover, and more are available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
770-502-PVC
770-503-PVC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSArtikelausführung Hinweis

1.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Staubschutzhaube für 2-polig1,2 mm dick, Maximaler Innendurchmesser: 13,5 mm hoch x 20 mm breit Kompatibler Stecker: 770-202 und Buchse des gleichen Typs Kompatibler Stecker: 770-212 und Buchse des gleichen Typs

2.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Staubschutzhülle für 3-polig1,2 mm dick, Maximaler Innendurchmesser: 13,5 mm hoch x 30 mm breit Kompatibler Stecker: 770-203 und Buchse des gleichen Typs Kompatibler Stecker: 770-213 und Buchse des gleichen Typs

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Werkstoff Vinylchloridharz

Technischer Support