Relais-Klemmenblock, Steckbrücke (isolierend) für Serie 264

Relais-Klemmenblock, Steckbrücke (isolierend) für Serie 264
A jumper for 264 series relay terminal blocks. Different types are available, including those with different number of poles or for skipping. Select the most appropriate type to match the intended application.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

264-402

Teilenummer
264-402
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1.03 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatible Serie 264 Artikelbezeichnung Kammförmige Steckbrücke (isolierend) Farbe Grau
Beschreibung 2-polig Abmessungen W10xD3mm Nennstrom(A) 16
Sonstige technische Daten Kompatibles Kabel: 1,5 mm2 / AWG16 Hinweis Der kompatible Drahtdurchmesser verringert sich, wenn eine Brücke montiert wird.

Sie befinden sich auf der Seite für Relais-Klemmenblock, Steckbrücke (isolierend) für Serie 264, die Teilenummer ist 264-402.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 264-402.

Technischer Support