Federsteckverbinder, Serie 231, 5,08 mm Rastermaß, Stecker

Federsteckverbinder, Serie 231, 5,08 mm Rastermaß, Stecker
A female spring-type connector with locking mechanism to enable connection to the 231–100 Series connectors. Compatible boards: 232–100/200 Series (5.08-mm pitch)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
231-632
231-633
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern

7.02 €

10 7 Arbeitstage 2

8.70 €

10 7 Arbeitstage 3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe M / N / O M·N·O MCS-MIDI Classic
paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker) Anwendung Kabelanschluss Zulässiger Strom(A) 12
Zulässige Spannung(V) 320 Verdrahtungsverfahren Schraubenlos Anschlussrichtung Gerade
Repräsentativer Standard UL / CUL / CSA Farbe Orange Stiftabstand(mm) 5.08
Passender Draht Einzeldraht / Litze / Litze (mit farbig isolierter Aderendhülse) / Litze (keine Isolierung Farbe Aderendhülse) Einzeldraht passender Querschnitt(mm2) 0,08 bis 2,5 Querschnittsfläche passend zu Litze(mm2) 0,08 bis 2,5
Querschnittsfläche (isolierte Aderendhülse mit Farbe) passend zur Litze(mm2) 0,25 bis 1,5 Querschnittsfläche (isolierte Aderendhülse ohne Farbe) passend zur Litze(mm2) 0,25 bis 2,5 Passende Größe zum Draht(AWG) 28 bis 12
Isoliermaterialien Nylon 6,6 Schwer entflammbar UL94/V0 Kontaktmaterialien Elektrokupfer
Kontaktoberflächenbehandlung Zinnbeschichtung Unterstütztes Zubehör Kennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Trennung/Isolierstopp/Befestigungsadapter/Codierstift/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte

Technischer Support