Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Federsteckverbinder, Serie 231, 5 mm Rastermaß, Buchse

Federsteckverbinder, Serie 231, 5 mm Rastermaß, Buchse
  • Mengenrabatt

Male side can be connected to 231-600 series connectors with the female side of a spring-type connector. Corresponding circuit board can be connected to 231-100/400 series connectors.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
231-102/026-000
231-102/037-000
231-103/026-000
231-103/037-000
231-104/026-000
231-104/037-000
231-105/026-000
231-105/037-000
231-106/026-000
231-106/031-000
231-107/026-000
231-108/026-000
231-108/037-000
231-109/026-000
231-110/026-000
231-111/102-000
231-112/026-000
231-112/037-000
231-116/026-000
231-116/037-000
231-120/037-000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSInitialen Stecker-Baureihe paßender Sift / Kontakt Anzahl der Adern Artikelausführung Farbe Unterstütztes Zubehör

2.51 €

4 Arbeitstage 10M / N / OStecker (Stecker)2Nicht mit Endplatte ausgestattetGrauKennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Direktdruck/Shelf-Type-Steckbrücke/Isolierstopp/Prüfstecker -Adapter/Prüfstecker/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte

4.38 €

4 Arbeitstage 10M / N / OBuchse (Buchse)2Mit VerriegelungsvorrichtungHellgrauKennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Direktdruck/Shelf-Type-Steckbrücke/Isolierstopp/Prüfstecker -Adapter/Prüfstecker/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte

4.88 €

14 Arbeitstage 10M / N / OBuchse (Buchse)3Nicht mit Endplatte ausgestattetGrauKennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Direktdruck/Shelf-Type-Steckbrücke/Isolierstopp/Prüfstecker -Adapter/Prüfstecker/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte

4.39 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10M / N / OBuchse (Buchse)3Mit VerriegelungsvorrichtungHellgrauKennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Direktdruck/Shelf-Type-Steckbrücke/Isolierstopp/Prüfstecker -Adapter/Prüfstecker/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte

6.01 €

14 Arbeitstage 10M / N / OBuchse (Buchse)4Nicht mit Endplatte ausgestattetGrauKennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Direktdruck/Shelf-Type-Steckbrücke/Isolierstopp/Prüfstecker -Adapter/Prüfstecker/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte

6.53 €

14 Arbeitstage 10M / N / OBuchse (Buchse)4Mit VerriegelungsvorrichtungHellgrauKennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Direktdruck/Shelf-Type-Steckbrücke/Isolierstopp/Prüfstecker -Adapter/Prüfstecker/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte

7.09 €

14 Arbeitstage 10M / N / OBuchse (Buchse)5Nicht mit Endplatte ausgestattetGrauKennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Direktdruck/Shelf-Type-Steckbrücke/Isolierstopp/Prüfstecker -Adapter/Prüfstecker/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte

10.77 €

Verfügbar 9 Arbeitstage -M / N / OBuchse (Buchse)5Mit VerriegelungsvorrichtungHellgrauKennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Direktdruck/Shelf-Type-Steckbrücke/Isolierstopp/Prüfstecker -Adapter/Prüfstecker/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte

8.27 €

14 Arbeitstage 10M / N / OBuchse (Buchse)6Nicht mit Endplatte ausgestattetGrauKennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Direktdruck/Shelf-Type-Steckbrücke/Isolierstopp/Prüfstecker -Adapter/Prüfstecker/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte

8.66 €

14 Arbeitstage 10M / N / OBuchse (Buchse)6Für PlattenmontageHellgrauKennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Direktdruck/Shelf-Type-Steckbrücke/Isolierstopp/Prüfstecker -Adapter/Prüfstecker/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte

9.25 €

14 Arbeitstage 10M / N / OBuchse (Buchse)7Nicht mit Endplatte ausgestattetGrauKennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Direktdruck/Shelf-Type-Steckbrücke/Isolierstopp/Prüfstecker -Adapter/Prüfstecker/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte

10.40 €

14 Arbeitstage 10M / N / OBuchse (Buchse)8Nicht mit Endplatte ausgestattetGrauKennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Direktdruck/Shelf-Type-Steckbrücke/Isolierstopp/Prüfstecker -Adapter/Prüfstecker/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte

10.99 €

14 Arbeitstage 10M / N / OBuchse (Buchse)8Mit VerriegelungsvorrichtungHellgrauKennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Direktdruck/Shelf-Type-Steckbrücke/Isolierstopp/Prüfstecker -Adapter/Prüfstecker/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte

11.29 €

14 Arbeitstage 10M / N / OBuchse (Buchse)9Nicht mit Endplatte ausgestattetGrauKennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Direktdruck/Shelf-Type-Steckbrücke/Isolierstopp/Prüfstecker -Adapter/Prüfstecker/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte

12.46 €

14 Arbeitstage 10M / N / OBuchse (Buchse)10Nicht mit Endplatte ausgestattetGrauKennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Direktdruck/Shelf-Type-Steckbrücke/Isolierstopp/Prüfstecker -Adapter/Prüfstecker/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte

13.60 €

14 Arbeitstage 10M / N / OBuchse (Buchse)11Integrierte EndplatteGrauKennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Direktdruck/Shelf-Type-Steckbrücke/Isolierstopp/Prüfstecker -Adapter/Prüfstecker/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte

14.64 €

14 Arbeitstage 10M / N / OBuchse (Buchse)12Nicht mit Endplatte ausgestattetGrauKennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Direktdruck/Shelf-Type-Steckbrücke/Isolierstopp/Prüfstecker -Adapter/Prüfstecker/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte

15.27 €

14 Arbeitstage 10M / N / OBuchse (Buchse)12Mit VerriegelungsvorrichtungHellgrauKennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Direktdruck/Shelf-Type-Steckbrücke/Isolierstopp/Prüfstecker -Adapter/Prüfstecker/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte

18.99 €

14 Arbeitstage 10M / N / OBuchse (Buchse)16Nicht mit Endplatte ausgestattetGrauKennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Direktdruck/Shelf-Type-Steckbrücke/Isolierstopp/Prüfstecker -Adapter/Prüfstecker/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte

19.62 €

14 Arbeitstage 10M / N / OBuchse (Buchse)16Mit VerriegelungsvorrichtungHellgrauKennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Direktdruck/Shelf-Type-Steckbrücke/Isolierstopp/Prüfstecker -Adapter/Prüfstecker/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte

23.77 €

14 Arbeitstage 10M / N / OBuchse (Buchse)20Mit VerriegelungsvorrichtungHellgrauKennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Direktdruck/Shelf-Type-Steckbrücke/Isolierstopp/Prüfstecker -Adapter/Prüfstecker/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch M·N·O MCS-MIDI Classic Anwendung Kabelanschluss
Zulässiger Strom(A) 16 Zulässige Spannung(V) 320 Verdrahtungsverfahren Schraubenlos
Anschlussrichtung Gerade Repräsentativer Standard UL / CUL / CSA Stiftabstand(mm) 5
Passender Draht Einzeldraht / Litze / Litze (mit farbig isolierter Aderendhülse) / Litze (keine Isolierung Farbe Aderendhülse) Einzeldraht passender Querschnitt(mm2) 0,08 bis 2,5 Querschnittsfläche passend zu Litze(mm2) 0,08 bis 2,5
Querschnittsfläche (isolierte Aderendhülse mit Farbe) passend zur Litze(mm2) 0,25 bis 1,5 Querschnittsfläche (isolierte Aderendhülse ohne Farbe) passend zur Litze(mm2) 0,25 bis 2,5 Passende Größe zum Draht(AWG) 28 bis 12
Maximaler Außendurchmesser der Beschichtung(mm) 4.1 Isoliermaterialien Nylon 6,6 Schwer entflammbar UL94/V0
Kontaktmaterialien Kupferlegierung Kontaktoberflächenbehandlung Zinnbeschichtung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support