Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Neuer Federsteckverbinder Serie 770 (WINSTA), mit Plattendurchführung

Neuer Federsteckverbinder Serie 770 (WINSTA), mit Plattendurchführung
  • Mengenrabatt

New spring-type connector 770 panel feed-through type with three, four, and five terminals. Please use the same color for male and female connectors, respectively. Differing colors cannot be matched.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
770-713
770-715
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSInitialen Stecker-Baureihe Zulässige Spannung
(V)

3.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10V / W / X250

5.73 €

9 Arbeitstage 10V / W / X400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch V· W· X WINSTA® MIDI paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker)
Anwendung Kabelanschluss Zulässiger Strom(A) 25 Verdrahtungsverfahren Schraubenlos
Anschlussrichtung Gerade Repräsentativer Standard UL / CSA Artikelausführung Einrastausführung-Anbringungsart
Farbe Schwarz Stiftabstand(mm) 9 Einzeldraht passender Querschnitt(mm2) 0,5 bis 4
Passende Größe zum Draht(AWG) 20 bis 12 Maximaler Außendurchmesser der Beschichtung(mm) 4.1 Isoliermaterialien Nylon 6,6
Schwer entflammbar V0 Kontaktmaterialien Kupferlegierung Kontaktoberflächenbehandlung Zinnbeschichtung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support