Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AFD-0150-6-[15-2000/1]
Width(mm) | 50 | Height(mm) | 7.4 | Overall Length(mm) | 15 - 2000 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Aluminium (JIS-6063S-T5) | Collar | Silber | Oberflächenbehandlung | Eloxiertes Aluminium |
Oberflächenbehandlung (Lackierung) | Galvanisch beschichtet, durchsichtig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Length(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften