Spezieller Kabelkanal-Rahmen AFD-3060B der Serie M6

Spezieller Kabelkanal-Rahmen AFD-3060B der Serie M6
The Special Frame has been developed for specific applications, such as ducts, conveyors, oil pans, shelves, and hinges, etc. A frame that is designed to be used with some additional adjustments to be made, such as flat bar and equilateral angle adjustments, etc., before using.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AFD-3060B-6-[15-3000/1]

Teilenummer
AFD-3060B-6-[15-3000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLength
(mm)
1 9 Arbeitstage 1015 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Width(mm) 60 Height(mm) 30 Overall Length(mm) 15 - 3000
Material Aluminium (JIS-6063S-T5) Collar Silber Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium
Oberflächenbehandlung (Lackierung) Galvanisch beschichtet, durchsichtig

Technischer Support