Spezieller Kabelkanal-Rahmen AFD-3090A der Serie M6

Spezieller Kabelkanal-Rahmen AFD-3090A der Serie M6
Designed for specific purposes such as ducts, conveyors, oil pans, shelves, and hinges. Used after some alterations, including flat bars and equilateral angles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AFD-3090A-6-[15-3000/1]
AFD-3090A-6-[15-3000/1]-[T,​W]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLength
(mm)
Tapping
1 9 Arbeitstage 1015 ~ 3000None
1 9 Arbeitstage 1015 ~ 3000T (One End-Side) / W (Both Ends)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Width(mm) 90 Height(mm) 36 Overall Length(mm) 15 - 3000
Material Aluminium (JIS-6063S-T5) Collar Silber Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium
Oberflächenbehandlung (Lackierung) Galvanisch beschichtet, durchsichtig

Technischer Support