Offene Crimp-Klemme (rund) 【100 Stk. pro Packung】

Offene Crimp-Klemme (rund)
  • Mengenrabatt
[Features]
・This is a bare crimped terminal with a round contact surface (tongue) and mounting holes for screw fixation.
[Use]
・Used to connect a soft copper line or a single wire line.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1.25-6

Teilenummer
1.25-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.59 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Freie Crimp-Klemme Conforming wire size(AWG) #22-16 Passende Drahtgrößen(mm2) 0,57 bis 1,44 (Einzelner Draht)/0,25 bis 1,65 (Litze)
Trusco-Code 422-4400 Anwendung Kreisförmig/mit Einzeldraht kompatible Ausführung

Sie befinden sich auf der Seite für Offene Crimp-Klemme (rund) , die Teilenummer ist 1.25-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1.25-6.

Technischer Support