Wasserdichte Stiftklemme【10 Stk. pro Packung】

Wasserdichte Stiftklemme
[Features]
· A waterproof cap that shuts out water.
· Waterproof performance: Waterproof safety code IP57. (IEC529)
[Use]
· The male (M) and female (F) sides are coupled (mated) to allow wire connections and relays within devices. In addition, it can be used wherever waterproofing performance is required.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T-PC4009-F-WP
T-PC4009-M-WP
T-PC4020-F-WP
T-PC4020-M-WP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Insulation coating (color) Kabelverbindungslitze
(mm2)
Außenmaße
(mm)
Innenmaß
(mm)
Abmessung F
(mm)
JAN-Code Trusco-Code Form

11.94 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 26.218–16Rot0,75 bis 1,256.93.2154989999256413441-9065Buchse

11.94 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 27.718–16Rot0,75 bis 1,257.43.216.54989999256406441-9057Stecker

12.41 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 26.214Blau26.93.9154989999256437441-9081Buchse

12.41 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 27.714Blau27.43.916.54989999256420441-9073Stecker

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Crimp-Klemme mit Isolierung Shape Sonstige Nennspannung(V) 300
Passende Werkzeuge NH-64 (Nichifu Spezialwerkzeug)

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support