Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GTS-15W |
GTS-20W |
GTS-20W-F1 |
GTS-20W-F2 |
GTS-30W |
GTS-45W |
GTS-45W-F1 |
GTS-45W-F2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Breite x Höhe x Länge (mm) | Vordere Öffnung (cm2) | Ventilator/Lüfter | Technische Daten des Lüfters | Max. Windgeschwindigkeit (m3/min) | Ersatzfilter, kompatibel mit Modellnummer | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 37x250x200 | 95 | NA | - | - | GTS15-F | - | ||
215.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 37x250x250 | 125 | NA | - | - | GTS20-F | - | ||
387.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 97,5x250x250 | 125 | Im Lieferumfang enthalten | 100 VAC 1 Stk. | 2.22/ 2.51 | GTS20-F | Inkl. Lüftermodell: 109-601™ (Sanyo Elektronics) | ||
387.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 97,5x250x250 | 125 | Im Lieferumfang enthalten | 200 VAC 1 Stück | 2.22/ 2.51 | GTS20-F | Inkl. Lüftermodell: 109-602™ (Sanyo Elektronics) | ||
337.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 37x250x350 | 180 | NA | - | - | GTS30-F | - | ||
380.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 37x250x500 | 250 | NA | - | - | GTS45-F | - | ||
767.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 97,5x250x500 | 250 | Im Lieferumfang enthalten | 100 VAC 2 Stk. | 4.44/ 5.02 | GTS45-F | Inkl. Lüftermodell: 109-601™ (Sanyo Elektronics) | ||
767.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 97,5x250x500 | 250 | Im Lieferumfang enthalten | 200 VAC 2 Stück | 4.44/ 5.02 | GTS45-F | Inkl. Lüftermodell: 109-602™ (Sanyo Elektronics) |
Loading...
Standard | IP45 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite x Höhe x Länge(mm)
Vordere Öffnung(cm2)
Ventilator/Lüfter
Technische Daten des Lüfters
Max. Windgeschwindigkeit(m3/min)
Ersatzfilter, kompatibel mit Modellnummer
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften