Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GTS-20W-ST |
GTS-20W-ST-F1 |
GTS-20W-ST-F2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ventilator/Lüfter | Technische Daten des Lüfters | Max. Windgeschwindigkeit (m3/min) | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
439.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | NA | - | - | - | ||
610.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Im Lieferumfang enthalten | 100 VAC 1 Stk. | 1.63/ 1.85 | Inkl. Lüftermodell: 109-601™ (Sanyo Elektronics) | ||
610.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Im Lieferumfang enthalten | 200 VAC 1 Stück | 1.63/ 1.85 | Inkl. Lüftermodell: 109-602™ (Sanyo Elektronics) |
Loading...
Standard | IP55 | Breite x Höhe x Länge(mm) | 55x250x250 | Ersatzfilter, kompatibel mit Modellnummer | GTS20-FST |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ventilator/Lüfter
Technische Daten des Lüfters
Max. Windgeschwindigkeit(m3/min)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften