Registrieren
Konfigurieren

Flacher, fließwasserdichter Lüftungsschlitz (salzbeständig bei Spezifikation GTS-45W-ST) . Schutzklasse IP55 (Kategorie 2)

Flacher, fließwasserdichter Lüftungsschlitz (salzbeständig bei Spezifikation GTS-45W-ST) . Schutzklasse IP55 (Kategorie 2)

Teilenummer:

Noch undefiniert. 3 mögliche Teilenummern gefunden.
Stückzahl:

Teilenummer-Liste

Teilenummern / Seite

Ventilator/Lüfter

Technische Daten des Lüfters

Max. Windgeschwindigkeit

(m3/min)

Hinweis

RoHS?Mindestbestellmenge
NA
-
-
-
10
1 Stück
Im Lieferumfang enthalten
100 VAC 2 Stk.
3.26/ 3.70
Inkl. Lüftermodell: 109-601™ (Sanyo Elektronics)
10
1 Stück
Im Lieferumfang enthalten
200 VAC 2 Stück
3.26/ 3.70
Inkl. Lüftermodell: 109-602™ (Sanyo Elektronics)
10
1 Stück
Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.)
Reguläre Versanddauer
703.97 €
( 837.72 € )
9 Werktage
1,093.31 €
( 1,301.04 € )
9 Werktage
1,093.31 €
( 1,301.04 € )
9 Werktage

Weitere Informationen

Grundlegende Informationen

Replace the filter from the front. The new 45 type with anti-salt specifications available for our popular thin and jet-proof gallery.

[Use]
- An air-permeable gallery for cubicles and switchboards
installed in environments prone to salt damage, such as coastal areas.
[Features]
- Greatly reduced depth while maintaining the same protection grade (IP45) as previous versions.
- The inner part shields the filter surface from exposure to the weather,
so rainwater will never affect filtration.
- Filter can be maintained from the front.
- A 160 mm square fan can be fitted to the rear face of the GTS-20W and GTS-45W. (Use for exhaust purposes.)
[Material specifications]
- Outer louver: SUS304, 1.5mm, painted with 5Y7/1 (semi-gloss)
- Inner louver: Polypropylene
- Dust filter: Salt filter (trapping efficiency: 90%)
- Filter case: SUS304, 1.2mm, painted with 5Y7/1
- Waterproof packing: CR sponge
- Outer louver mounting screw: SUS cross-recessed pan-head flat washer, nylon captive washer, M5 x 8
- Conical spring nut: SUS M6 x 12