Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Sichtfenster mit Gummirahmen: Ausführung GMY, IP55

Sichtfenster mit Gummirahmen: Ausführung GMY, IP55
A rubber molded window frame for high cost performance.

[Use]
- For reading and checking the windows of incoming panels, switchboards, control panels, dashboards, etc.
[Features]
- Installation is extremely simple. Does not use conventional retention frames. Just insert a rubber window frame from the front surface into the cutout from the panel, and
fix into place from the back with screws.
- No joints on the main body of the window frame, mount it in any direction you want. (Vertical/horizontal)
- Waterproof structure (IP55) for outdoor use.
[Material Specifications]
- Window frame: EPDM, glass: Wire reinforced glass (thickness: 6.8mm), mounting bolt: M5 installed bolt, panel: 1.5-3.2 mm thick

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GMY-2020A
GMY-2030A
GMY-3030A
GMY-4030A
GMY-4040A
GMY-5030A
GMY-5040A
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSEffektive Glasmaße
(mm)

86.69 €

1 5 Arbeitstage 10200x200(4-R40)

98.68 €

1 5 Arbeitstage 10200x300(4-R40)

112.14 €

1 5 Arbeitstage 10300x300(4-R40)

127.45 €

1 11 Arbeitstage 10400x300(4-R40)

144.80 €

1 8 Arbeitstage 10400x400(4-R40)

144.80 €

1 5 Arbeitstage 10500x300(4-R40)

166.70 €

1 5 Arbeitstage 10500x400(4-R40)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe IP55

Technischer Support