Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LHC-P1
Eigenschaften | Manuelle Betriebsart | Abmessungen(mm) | 330 x 150 x 50 (bei geschlossenem Griff) | Zubehör | Tragetasche/Sechskantschlüssel für die Einstellschraube/Schraubenschlüssel für lange Mutter/Feile/Bedienungsanleitung |
---|---|---|---|---|---|
Masse Hauptgerät(g) | 1,5 k |
Sie befinden sich auf der Seite für Tragbares DIN-Schienen-Schneidwerkzeug, die Teilenummer ist LHC-P1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LHC-P1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften