Maximale Kapazität des Kabelschneiders: 35 mm2

Maximale Kapazität des Kabelschneiders: 35 mm2
[Features]
Cuts a maximum of 35 sq mm of copper or aluminum-alloy wire.
[Use]
- Ideal for cutting both copper and aluminum-alloy wires.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

206-118

Teilenummer
206-118
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

159.78 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schneidleistung(mm2) 35 Gesamtlänge(mm) 170 JAN-Code 4055143063692
Trusco-Code 474-3300

Technischer Support