Schraubverbinder für Sensorköpfe

Schraubverbinder für Sensorköpfe
  • Mengenrabatt
[Features]
- Connects sensors from assorted manufacturers to fiber protectors.
- Head connector connects to the sensor head.
[Use]
- Used for pull-out parts of measuring instruments, sensor devices, robots, and amusement devices as a sensor-protecting tube terminal connector.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KS4NS-M4
KS4NS-M5
KS5NS-M6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Schraubengröße
(mm)
Passende Leitung JAN-Code Trusco-Code

7.17 €

1 6 Arbeitstage 8M4x0,70KS-4N4571289430360331-6262

7.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8M5x0,50KS-4N4571289430377331-6271

7.17 €

1 6 Arbeitstage 9M6x0,75KS-5N4571289430391331-6319

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schraubengröße(mm) M2 × 1,5/2L: [[(-)]] Länge(mm) 12

Technischer Support