Plattenverbinder

Plattenverbinder
  • Mengenrabatt
[Features]
- Connects sensors from assorted manufacturers to fiber protectors.
- Head connector connects to the sensor head.
[Use]
- Used for pull-out parts of measuring instruments, sensor devices, robots, and amusement devices as a sensor-protecting tube terminal connector.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KPB-5
KPB-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Öffnung
(φ mm)
Schraubengröße
(mm)
Externe Abmessungen (gegenüberliegende Seite)
(mm)
Passende Leitung Länge
(mm)
JAN-Code Trusco-Code

8.03 €

1 6 Arbeitstage 5M2 x 2L: [[(-)]]9KS-5N144571289430315331-6173

8.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.1M2 × 2,5L: Sechskant10KS-6N184571289430322331-6181

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schraubengröße(mm) M8x0,75

Technischer Support